StarTech.com

Cable de 3m SFP+ Direct Attach Twinax Pasivo Ethernet de 10 Gigabits Compatible con Cisco SFP-H10GB-CU3M - 10 GbE - Compatible con Cisco SFP-H10GB-CU3M

SFP+ de Cable de Cobre| 10 Gbps | DAC Pasivo | Garantía de por Vida

ID del Producto: SFPCMM3M

  • 0,05 mm², impedancia de 100 ohmios
  • Los cables SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida
  • Utiliza una alternativa de cableado que resulta económica, en lugar de configuración por fibra óptica
Ver otros
  • Conforme a las normas MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente) de la industria
  • Bajo consumo eléctrico de menos de 0,5W
  • Intercambiable en caliente
$ 46.614,00 CLP sin IVA
$ 55.470,66 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Compatible Brand Cisco
Rendimiento
Impedancia 100 Ohm
Redes Compatibles 10 Gbps
Conector(es)
Conector A 1 - SFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
Conector B 1 - SFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
Requisitos de Energía
Consumo de Energía < 0.5 W
Requisitos Ambientales
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 80°C
Temperatura Operativa 0°C to 70°C
Características Físicas
Altura del Producto 0.5 in [12 mm]
Ancho del Producto 0.6 in [14 mm]
Calibre del Conductor 30 AWG
Longitud del Cable 9.8 ft [3 m]
Longitud del Producto 9.8 ft [3 m]
Peso del Producto 4.6 oz [131 g]
Información de la Caja
Cantidad de Paquetes 1
Peso (de la Caja) del Envío 4.9 oz [140 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de 3m SFP+ Ethernet de 10 Gigabits Twinax

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable 1m de Red Twinax Pasivo Cobre SFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Conexión Directa 10GBASE-CU - Compatible con Cisco SFP-H10GB-CU1M
$ 35.274,00 sin IVA
$ 41.976,06 con IVA
Cable de 2m SFP+ Direct-Attach Twinax Pasivo Ethernet de 10 Gigabits Compatible con el modelo SFP-H10GB-CU2M de Cisco  - 10 GbE
$ 40.944,00 sin IVA
$ 48.723,36 con IVA
Cable de 5m SFP+ Direct Attach Twinax Pasivo Ethernet de 10 Gigabits Compatible con Cisco SFP-H10GB-CU5M - 10 GbE - Compatible con Cisco SFP-H10GB-CU5M
$ 63.624,00 sin IVA
$ 75.712,56 con IVA