StarTech.com

Juego Kit Set de Reparación Herramientas computadores PC 11 piezas con Estuche - Torx Phillips Plano - Extractor de Chips

Proporciona las herramientas necesarias para reparar computadores

ID del Producto: CTK200

  • Funda de vinilo con cierre
  • Llaves de tuercas - 1/4 pulgadas
  • Llaves de tuercas - 3/16 pulgadas
  • Destornillador Philips - #0
Ver otros
  • Destornillador Philips - #1
  • Destornillador para tornillos de cabeza ranurada - 1/8 pulgadas
  • Destornillador para tornillos de cabeza ranurada - 3/16 pulgadas
  • Cabeza reversible de destornillador Torx T10/T15
  • Pinzas de montaje
  • Sujetador de piezas de tres patas
  • Extractor de chips
  • Tubo para guardar tornillos y tuercas de repuesto
$ 12.594,00 CLP sin IVA
$ 14.986,86 CLP con IVA
Inventario de productos disponible con canales:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Características Físicas
Altura del Producto 1.4 in [3.5 cm]
Ancho del Producto 6.1 in [15.5 cm]
Longitud del Producto 8.5 in [21.5 cm]
Peso del Producto 19.1 oz [540 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 8.7 in [22.2 cm]
Ancho de la Caja 1.3 in [32 mm]
Longitud de la Caja 6.1 in [15.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.2 lb [0.5 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Destornillador Philips - #0
1 - Destornillador Philips - #1
1 - Destornillador para tornillos de cabeza ranurada - 1/8 pulgadas
1 - Destornillador para tornillos de cabeza ranurada - 3/16 pulgadas
1 - Cabeza reversible de destornillador Torx T10/T15
1 - Llaves de tuercas - 1/4 pulgadas
1 - Llaves de tuercas - 3/16 pulgadas
1 - Pinzas de montaje
1 - Extractor de chips
1 - Tubo de plástico
1 - Herramienta de tres patas para sujetar piezas

Certificaciones