StarTech.com

Pasta Térmica Jeringuilla de 1,5g Grasa Compuesto Thermal Grease Silicona y Óxido Metálico

Óptima conducción del calor entre el CPU y el disipador a través de un compuesto de óxido de metal

ID del Producto: SILVGREASE1

  • Compuesto de metal que contiene óxido metálico
  • Conductividad térmica de más de 1,93 W/m-K
  • Mínima conductividad eléctrica
Ver otros
  • Rendimiento estable en un amplio rango de temperaturas
  • 4-6 aplicaciones por tubo
  • Jeringa con tapón
$ 5.034,00 CLP sin IVA
$ 5.990,46 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Rendimiento
Conductividad Térmica >1.93 W/m-K at 25 °C
Evaporación <0.001% at 150°C/24 Hours
Exudación <0.05% at 150°C/24 Hours
Peso Específico >1.7 at 25 °C
Resistencia Térmica <0.120 °C-in2/W at 25 °C
Requisitos Ambientales
Temperatura Operativa -30°C to 180°C (-22°F to 356°F)
Características Físicas
Ancho del Producto 0.8 in [20 mm]
Color Plata
Longitud del Producto 2.6 in [67 mm]
Materiales Compuestos de Silicona 50%
Compuestos de Carbono 30%
Compuestos de Óxido Metálico 20%
Peso del Producto 0.1 oz [4 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1 in [25 mm]
Ancho de la Caja 3.3 in [84 mm]
Longitud de la Caja 5.9 in [15.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.6 oz [17 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - tubo de grasa térmica de 1,5g

Certificaciones