StarTech.com

Ventilador Fan Disipador CPU Procesador Core 2 Duo Pentium 4 Socket 775 TX3 95mm

Solución de ventilador y disipador de calor para cualquier CPU Socket 775/T estándar

ID del Producto: FAN775E

  • Compatible con placas base Socket-T/LGA-775
  • Disipador de calor de aluminio
  • Ventilador con rodamiento siempre lubricado de 95mm
$ 13.224,00 CLP sin IVA
$ 15.736,56 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Dimensiones del Ventilador 3.74 x 3.74 x .98inches (95 x 95 x 25mm)
Tipo de Disipador de Calor Aluminio
Tipo de Rodamiento del Ventilador Rodamiento Ever Lubricate
Rendimiento
Nivel de Ruido <22.2 dBA
RPM Rated Speed : 2600 ±10% RPM
Rated Speed (Add Heatsink to fan): 2800 ±10% RPM
Velocidad de Flujo de Aire 49.37 CFM
Observaciones / Requisitos
Nota Soporta procesadores Intel Core 2 Duo e Intel Core 2 Quad
Requisitos de Energía
Tensión de Entrada 12 DC
Características Físicas
Altura del Producto 2.7 in [6.8 cm]
Ancho del Producto 3.7 in [95 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 3.7 in [95 mm]
Peso del Producto 13.6 oz [384 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 4 in [10.1 cm]
Ancho de la Caja 4.6 in [11.6 cm]
Longitud de la Caja 4.6 in [11.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 15.3 oz [434 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Disipador de Calor con Ventilador para CPU Socket 775
1 - Compuesto Térmico

Certificaciones