StarTech.com

Ventilador de Repuesto para Disipador de Procesador o Gabinete Chasis Computador - 70mm - TX3

Mantenga su sistema refrigerado con un ventilador de rodamiento de bolas de 70mm

ID del Producto: FAN7X10TX3

  • Diseño de rodamiento de bolas doble
  • Conector de 3 pines con cable de tacómetro
$ 6.924,00 CLP sin IVA
$ 8.239,56 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Tipo de Rodamiento del Ventilador Rodamiento de bola
Rendimiento
Nivel de Ruido 33 dBA
RPM 3500
Velocidad de Flujo de Aire 21.33 CFM
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - Ventilador Molex (3 pines, TX3) Hembra
Requisitos de Energía
Consumo de Energía 2.16W
Corriente de Entrada 0.25
Tensión de Entrada 12V DC
Características Físicas
Altura del Producto 2.8 in [7 cm]
Ancho del Producto 0.4 in [10 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 2.8 in [70 mm]
Peso del Producto 1.1 oz [32 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.3 in [32 mm]
Ancho de la Caja 3.8 in [96 mm]
Longitud de la Caja 5.6 in [14.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2 oz [58 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Ventilador para Gabinete de 7cm
4 - Tornillos de Montaje

Certificaciones