StarTech.com

Ventilador Fan para Chasis Gabinete de Computador PC Torre - 120x25mm - Conector LP4

Enfriamiento adicional para el chasis con un ventilador de rodamiento de bolas de 120mm

ID del Producto: FANBOX12

  • Diseño de rodamiento de bolas doble
  • Conectores de alimentación LP4 internos
$ 11.964,00 CLP sin IVA
$ 14.237,16 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Conductores 2
Tipo de Rodamiento del Ventilador Rodamiento de bola
Rendimiento
Nivel de Ruido 30 dBA
RPM 2000
Velocidad de Flujo de Aire 72.94 CFM
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex) Hembra
1 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex) Macho
Requisitos de Energía
Tensión de Entrada 12V DC
Requisitos Ambientales
Temperatura Operativa -10°C to 80°C
Características Físicas
Altura del Producto 4.7 in [12 cm]
Ancho del Producto 1 in [25 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 12 in [304.8 mm]
Longitud del Producto 4.7 in [12 cm]
Peso del Producto 4.4 oz [125 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]
Ancho de la Caja 5.8 in [14.7 cm]
Longitud de la Caja 8 in [20.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 6.2 oz [177 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Ventilador para Gabinete de 12cm
4 - Tornillos de Montaje

Certificaciones