StarTech.com

Adaptador Concentrador HUB USB 2.0 7 Puertos Reforzado Industrial con Alimentación

Incorpore 7 puertos USB 2.0 a su estación de trabajo industrial. Puede instalarlo sobre la pared o sobre un riel DIN

ID del Producto: ST7200USBM

  • Salvaguarda sus dispositivos conectados con protección ESD 15kV de descargas en el aire y 8kV de descargas por contacto
  • Protección contra sobrecarga de 350W en los puertos USB ascendentes y descendentes
  • Instale un concentrador industrial USB donde lo requiera, con soportes de montaje integrados o carriles DIN incluidos
Ver otros
  • Ofrece entradas de alimentación flexibles y de amplio rango, mediante un bloque de terminales de CC de 7 a 24V
  • Permite agregar siete puertos USB 2.0 mediante una conexión USB
$ 59.844,00 CLP sin IVA
$ 71.214,36 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 7
Estándares Industriales USB 2.0
ID del Conjunto de Chips Terminus - FE2.1
Interfaz USB 2.0
Rendimiento
ESD Protection +/-15kV (Air)
+/-8kV (Contact)
MTBF 170.227 horas
Protección Contra Sobretensión 350W en el panel DFP y UFP
Tasa de Transferencia de Datos Máxima Hasta 480Mbps
Conector(es)
Puertos Externos 1 - Bloque de Terminales (2 Cables)
1 - USB B (4 pines) Hembra
7 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS Independiente del Sistema Operativo - no requiere controladores ni software
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Cualquier ordenador con un puerto USB 2.0
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Bloque de terminales
Tensión de Entrada 7 ~ 24 DC
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~95%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.4 in [3.6 cm]
Ancho del Producto 2.4 in [61.5 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 5.2 in [13.3 cm]
Peso del Producto 10 oz [283 g]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 2 in [51 mm]
Ancho de la Caja 8.5 in [21.6 cm]
Longitud de la Caja 5.9 in [15.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 17.2 oz [488 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Concentrador USB 2.0
2 - Soporte de montaje para rieles DIN
1 - Cable USB-B (con bloqueo por tornillo) a USB-A de 1,8m
1 - Kit de Tornillos
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Concentrador HUB  USB 2.0  4 Puertos Reforzado Industrial con Alimentación
ST4200USBM
Adaptador Concentrador HUB USB 2.0 4 Puertos Reforzado Industrial con Alimentación

Incorpore cuatro puertos USB 2.0 externos desde una única conexión USB

$ 45.480,00 sin IVA
$ 54.121,20 con IVA

Accesorios