StarTech.com

Adaptador Concentrador HUB USB 2.0 4 Puertos Reforzado Industrial con Alimentación

Incorpore cuatro puertos USB 2.0 externos desde una única conexión USB

ID del Producto: ST4200USBM

  • Salvaguarda sus dispositivos conectados con protección ESD 8kV de descargas en el aire y 4kV de descargas por contacto
  • Instale un concentrador industrial USB donde lo requiera, con soportes de montaje integrados o carriles DIN incluidos
  • Ofrece entradas de alimentación flexibles y de amplio rango, mediante un bloque de terminales de CC de 7 a 24V
  • Permite agregar 4 puertos USB 2.0 mediante una conexión USB
$ 45.480,00 CLP sin IVA
$ 54.121,20 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Estándares Industriales USB 2.0
ID del Conjunto de Chips Renesas/NEC - µPD720114
Interfaz USB 2.0
Rendimiento
MTBF 193.317 horas
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 480 Mbps
Conector(es)
Puertos Externos 1 - Bloque de Terminales (3 Cables)
1 - USB B (4 pines) Hembra
4 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS Independiente del Sistema Operativo - no requiere controladores ni software
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Cualquier ordenador con un puerto USB 2.0
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Bloque de terminales
Tensión de Entrada 7 ~ 24 DC
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5% a 95%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1 in [2.6 cm]
Ancho del Producto 2.3 in [57.3 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 4.5 in [11.4 cm]
Peso del Producto 7.3 oz [207 g]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.6 in [40 mm]
Ancho de la Caja 8.3 in [21 cm]
Longitud de la Caja 5.7 in [14.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 13.6 oz [384 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable USB
1 - Rieles de Montaje DIN
1 - Concentrador USB 2.0
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Concentrador HUB  USB 2.0  7 Puertos Reforzado Industrial con Alimentación
ST7200USBM
Adaptador Concentrador HUB USB 2.0 7 Puertos Reforzado Industrial con Alimentación

Incorpore 7 puertos USB 2.0 a su estación de trabajo industrial. Puede instalarlo sobre la pared o sobre un riel DIN

$ 59.844,00 sin IVA
$ 71.214,36 con IVA

Accesorios