StarTech.com

Hub Concentrador USB-C a USB A de 4 Puertos - Hub Adaptador USB Tipo C a USB A de 4 Puertos - USB 2.0

Agregue cuatro puertos USB 2.0 a su notebook USB Type-C mediante este concentrador portátil

ID del Producto: ST4200MINIC

  • Agrega puertos USB 2.0 y USB Type-A adicionales a su ordenador portátil
  • Caja compacta y de peso ligero con diseño que ocupa poco espacio, ideal para viajar o colocarla en un escritorio
  • Con alimentación por bus USB e incluye un cable integrado, a fin de poder llevar el concentrador a cualquier lugar
  • Fácil y sencilla instalación, gracias a la amplia compatibilidad con diversos sistemas operativos, sin necesidad de controladores adicionales
$ 14.358,00 CLP sin IVA
$ 17.086,02 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Estándares Industriales USB 2.0
Interfaz USB 2.0
Tipo de Bus USB 2.0
Rendimiento
Compatibilidad con UASP No
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 480 Mbps
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 4 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Macho
Software
Compatibilidad OS OS Independent; No additional drivers or software required
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Puerto USB Type-A disponible - USB 2.0 (480Gbps)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 5% a 90% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.4 cm]
Ancho del Producto 3.1 in [80 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 6.3 in [160 mm]
Longitud del Producto 7.3 in [18.5 cm]
Peso del Producto 1.2 oz [35 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]
Ancho de la Caja 5.6 in [14.2 cm]
Longitud de la Caja 6.7 in [17 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 3.7 oz [105 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Concentrador USB-C
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Concentrador HUB  USB 2.0  4 Puertos Reforzado Industrial con Alimentación
ST4200USBM
Adaptador Concentrador HUB USB 2.0 4 Puertos Reforzado Industrial con Alimentación

Incorpore cuatro puertos USB 2.0 externos desde una única conexión USB

$ 45.480,00 sin IVA
$ 54.121,20 con IVA
Adaptador Concentrador HUB  USB 2.0  7 Puertos Reforzado Industrial con Alimentación
ST7200USBM
Adaptador Concentrador HUB USB 2.0 7 Puertos Reforzado Industrial con Alimentación

Incorpore 7 puertos USB 2.0 a su estación de trabajo industrial. Puede instalarlo sobre la pared o sobre un riel DIN

$ 59.844,00 sin IVA
$ 71.214,36 con IVA
Concentrador Portátil USB 3.0 de 4 Puertos - Hub con Cable Incorporado
ST43004UA
Concentrador Portátil USB 3.0 de 4 Puertos - Hub con Cable Incorporado

Agregue cuatro puertos USB 3.0 (5Gbps) a su MacBook, mediante este concentrador plateado estilo Apple, con cable de mayor longitud

$ 19.146,00 sin IVA
$ 22.783,74 con IVA

Accesorios