StarTech.com

Extensor 1 Puerto USB 2.0 por Cable CAt5 CAt6 Ethernet UTP - Hasta 100m

Extienda una conexión USB 2.0 a una distancia de 330 pies de su computador a través de cable Cat5 o Cat6

ID del Producto: USB2001EXT2

  • Un puerto USB 2.0 a través de un cable Cat5/Cat6
  • Distancia máxima de extensión de hasta 100m (330 pies) a través de Cat5 o Cat6
  • Resistente caja de metal con kit de soporte para montaje en superficie incluido
Ver otros
  • Compatible con USB 2.0 de Alta Velocidad, con soporte para tasas de transferencia de datos de hasta 480 Mbps
  • Hasta 500mA por puerto para dispositivos alimentados por USB
  • Protección contra Descarga de Contacto de 8kV y Descarga Electrostática de 16kV (ESD) y
  • No requiere controladores ni software
$ 219.234,00 CLP sin IVA
$ 260.888,46 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cableado UTP Cat 5e o superior
Cantidad de Puertos 1
Rendimiento
Alcance de la Frecuencia 175,316 Hours
Distancia Máxima 100 m / 330 ft
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 480 Mbps
Conector(es)
Conectores de la Unidad Local 1 - RJ-45 Hembra
1 - USB B (4 pines) Hembra
Conectores de Unidad Remota 1 - RJ-45 Hembra
1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS OS Independent; No additional drivers or software required
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Sistema provisto de USB con puerto USB disponible
Indicadores
Indicadores LED 1 - Actividad
1 - Conexión del Host
1 - Encendido
1 - Enlace
1 - Enlace USB
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 3A
Consumo de Energía 18
Corriente de Entrada 0.6A
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe C
Requisitos Ambientales
Humedad HR 20~90%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1 in [2.6 cm]
Ancho del Producto 3 in [76 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 3.9 in [10 cm]
Peso del Producto 11.1 oz [315 g]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 3 in [75 mm]
Ancho de la Caja 9.8 in [25 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 7.9 in [20 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2.6 lb [1.2 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Unidad extensora local USB 2.0
1 - Unidad extensora remota USB 2.0
1 - Cable USB de 1,8m
1 - Kit de Montaje
1 - adaptador universal de alimentación (NA, JP, UE, RU, ANZ)
1 - Guía rápida de inicio
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Extensor Alargador de 1 Puerto USB 2.0 por Cable Cat5 o Cat6 - 50m
USB2001EXTV
Extensor Alargador de 1 Puerto USB 2.0 por Cable Cat5 o Cat6 - 50m

Conecte un dispositivo USB 2.0 a su computador a través de largas distancias, mediante este extensor USB de un solo puerto

$ 93.234,00 sin IVA
$ 110.948,46 con IVA
Extensor 1 puerto USB 1.1 por cable Ethernet Cat5 Cat6 UTP RJ45 40m de alcance rango
USB110EXT2
Extensor 1 puerto USB 1.1 por cable Ethernet Cat5 Cat6 UTP RJ45 40m de alcance rango

Extienda la distancia de conexión entre un dispositivo USB 1.1 y el computador en hasta 40 metros (131 pies) a través de un cable Cat5 o Cat6

$ 68.664,00 sin IVA
$ 81.710,16 con IVA
Extensor Alargador USB 2.0 de 4 puertos por cable Cat5 o Cat6 - Hasta 50 metros
USB2004EXTV
Extensor Alargador USB 2.0 de 4 puertos por cable Cat5 o Cat6 - Hasta 50 metros

Conecte cuatro dispositivos USB 2.0 situados a hasta 40 metros (Cat5) o 50 metros (Cat6) de su computador

$ 116.544,00 sin IVA
$ 138.687,36 con IVA
Extensor 4 Puertos USB 2.0 por Cable Cat5 Cat6 Ethernet UTP - Hasta 100m
USB2004EXT2
Extensor 4 Puertos USB 2.0 por Cable Cat5 Cat6 Ethernet UTP - Hasta 100m

Extienda cuatro conexiones USB 2.0 a una distancia de 330 pies de su computador a través de cable Cat5 o Cat6

$ 270.894,00 sin IVA
$ 322.363,86 con IVA
Servidor de Dispositivos 1 Puerto USB 2.0 Sobre Red Gigabit Ethernet con IP - Adaptador Conversor
USB1000IP
Servidor de Dispositivos 1 Puerto USB 2.0 Sobre Red Gigabit Ethernet con IP - Adaptador Conversor

Conecte y comparta un periférico USB 2.0 a alta velocidad, a través de una red Gigabit

$ 68.034,00 sin IVA
$ 80.960,46 con IVA

Accesorios