StarTech.com

Adaptador Tarjeta PCI Express Perfil Bajo USB 2.0 Alta Velocidad - 3 Externos y 1 Interno

Incorpore 4 puertos USB 2.0 a su computador de perfil bajo/factor de forma pequeño a través de una ranura de expansión PCI Express

ID del Producto: PEXUSB4DP

  • 3 puertos externos y 1 USB 2.0 interno
  • Compatible con un USB 2.0 de alta velocidad con velocidades de transferencia de hasta 480 Mbps
  • Retrocompatible con dispositivos USB 1.0/1.1
Ver otros
  • Provee hasta 500mA de alimentación por puerto con entrada de energía
  • Soporta Plug and Play
  • Incluye un soporte de instalación de perfil completo
$ 31.494,00 CLP sin IVA
$ 37.477,86 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Estándares Industriales PCI Express de un sólo carril 2,5Gb/s
ID del Conjunto de Chips VIA/VLI - VT6212
Interfaz USB 2.0
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Bajo (incluye soporte para Perfil Estándar)
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Puertos Externos 3 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Puertos Internos 1 - SP4 (4 pines, Small Drive Power) Macho
1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x1 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 a 10.10
Linux 3.5.x a 4.11.x Solo versiones LTS
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Ordenador PCI-Express con una ranura PCI-Express disponible
Requisitos Ambientales
Humedad HR 80%
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 125°C (-40°F to 257°F)
Temperatura Operativa -0°C to 75°C (32°F to 167°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 in [2 cm]
Ancho del Producto 3.1 in [80 mm]
Longitud del Producto 3.5 in [90 mm]
Peso del Producto 1.6 oz [46 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.3 in [32 mm]
Ancho de la Caja 6.9 in [17.4 cm]
Longitud de la Caja 5.7 in [14.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.7 oz [132 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta PCI Express USB 2.0
1 - Soporte de Perfil Completo
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 a 10.10
Linux 3.5.x a 4.11.x Solo versiones LTS

Certificaciones

Accesorios