StarTech.com

Tarjeta Adaptadora Controladora PCI Express PCI-E SATA 3 III 6Gbps RAID 4 Puertos con HyperDuo

Adición de 4 puertos SATA III (6 Gbps) internos a un computador mediante una ranura PCI Express x2

ID del Producto: PEXSAT34RH

  • Soporte de HyperDuo para organización automática en niveles SSD
  • 4 puertos AHCI SATA III (6 Gbps) a través de PCI Express x2
  • Conformidad total con las especificaciones para SATA 3.0 y retrocompatible con unidades SATA I/II (1,5/3,0 Gbps)
Ver otros
  • Soporte de hardware y modos RAID 0, 1 y 1+0 configurados a través del BIOS
  • Compatible con los estándares PCI Express 2.0
  • Soporta Multiplicador de Puertos con conmutación basada en FIS y basada en Comandos
  • Diseño de chipset único con soporte nativo
  • Configuración sencilla de HyperDuo a través del nivel BIOS de la tarjeta o de una consola de interfaz GUI intuitiva (solo Windows®)
  • Soporte para NCQ ("Native Command Queuing", cola de comandos nativos) y comandos ATA/ATAPI
  • Incluye soporte de instalación de perfil bajo/altura media
  • Soporte para unidades HDD/SSD/Ópticas/Blu-Ray
  • Indicadores LED de Actividad del Disco Duro
$ 62.364,00 CLP sin IVA
$ 74.213,16 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Estándares Industriales Especificación para conexión serial ATA 3.0
PCI Express 2.0
Estilo de Puerto Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips Marvell - 88SE9230
Interfaz SATA
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
ATAPI Support
Bootable
Capacidad Máxima de la Unidad Actualmente se ha sometido a pruebas de hasta 4 TB por unidad
Modos RAID Soportados JBOD - (Sólo un Puñado de Discos)
RAID 1 (Discos en Espejo)
RAID 0 (Discos Divididos)
RAID 10 (1+0, Conjunto de Discos Divididos de Subconjuntos en Espejo)
Number of Drives Supported Through Port Multiplier 1 to 4
Number of Ports That Support Port Multiplier 4 (can only use 1 PM at a time)
RAID
Soporta Hot Swap
Soporta LBA 48-bit
Soporte para Multiplicador de Puertos
Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Puertos Internos 4 - SATA (7 pines, datos) Conector
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x2 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 a 10.14
Linux 3.5.x a 4.11.x Solo versiones LTS
Observaciones / Requisitos
Nota

La transmisión máxima de esta tarjeta está limitada por la interfaz del bus. Si se utiliza con ordenadores con PCI Express Gen 1.0 disponible, la transmisión máxima es 2,5 Gbps por canal. Si se utiliza con ordenadores con PCI Express Gen 2.0 disponible, la transmisión máxima es 5 Gbps por canal.

Solo un puerto a la vez puede utilizar la función de multiplicador de puertos. Soporta hasta 4 unidades conectadas mediante el multiplicador de puertos, 7 unidades en total.

El sistema operativo Mac no soporta el multiplicador de puertos.

Nota: Las unidades conectadas no se pueden utilizar como Sistema / Unidad principal en Windows Server 2012, 2012 R2, 2016

La aplicación Marvell Storage Utility requiere la versión del sistema operativo macOS 10.9 a 10.14.

Requerimientos del Sistema y Cables Ranura PCI Express x2 disponible (retrocompatible con ranuras x4, x8 y x16)
Requisitos Ambientales
Humedad HR 20% ~ 80%
Temperatura de Almacenamiento -25°C ~ 70°C (-13°F ~ 158°F)
Temperatura Operativa 5°C ~ 50°C (41°F ~ 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 in [2 cm]
Ancho del Producto 4.7 in [12 cm]
Longitud del Producto 2.8 in [70 mm]
Peso del Producto 1.7 oz [49 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.3 in [32 mm]
Ancho de la Caja 5.7 in [14.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 6.9 in [17.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 5 oz [141 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta controladora PCIe SATA
1 - Soporte de Perfil Bajo
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 a 10.14
Linux 3.5.x a 4.11.x Solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

Tarjeta Adaptadora Controladora PCI Express PCIe 2 Puertos SATA Internos - SATA III
PEXSAT32
Tarjeta Adaptadora Controladora PCI Express PCIe 2 Puertos SATA Internos - SATA III

Incorpore dos puertos SATA de 6Gbps para un acceso de alta velocidad a soluciones de almacenamiento interno de gran capacidad

$ 30.864,00 sin IVA
$ 36.728,16 con IVA

Accesorios