StarTech.com

Adaptador Tarjeta FireWire PCI-Express Bajo Perfil de 2 Puertos F/W 800 y 1 Puerto F/W 400

Incorpore 2 puertos FireWire 800 nativos a su computador de bajo perfil/factor de forma pequeño a través de una ranura de expansión PCI Express

ID del Producto: PEX1394B3LP

  • Dos puertos FireWire 800 de 9 pines con velocidades de transferencia de hasta 800 Mbps
  • Un puerto FireWire 400 de 6 pines con velocidades de transferencia de hasta 400 Mbps
  • Incluye soporte de instalación de perfil completo o estándar
Ver otros
  • Construida con un chipset PCI Express nativo y sin chip puente
  • Conector de energía interno para dispositivos FireWire de alta potencia
  • Compatible con IEEE 1394b y versiones anteriores con estándares IEEE 1394a - 2000 y 1394-1995
  • Soporta Plug and Play y Hot-Swap
$ 52.284,00 CLP sin IVA
$ 62.217,96 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Puertos 3
Estándares Industriales IEEE-1394/1394A/1394B
OHCI
PCI Express 1.1
ID del Conjunto de Chips Texas Instruments - XIO2213B
Interfaz FireWire 800 (1394b)
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Bajo (incluye soporte para Perfil Estándar)
Rendimiento
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 800 Mbps
Tipo y Velocidad FireWire 800 IEEE-1394b - 800 Mbit/s
Conector(es)
Puertos Externos 1 - Firewire 400 (6 pines, IEEE 1394a) Hembra
2 - Firewire 800 (9 pines, IEEE 1394b) Hembra
Puertos Internos 1 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex) Macho
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x1 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 a 10.15
Linux 3.5.x a 4.4.x Solo versiones LTS
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Ordenador equipado con PCI Express y una ranura PCI Express x1 o superior disponible
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~90%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 90°C (-4°F to 194°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 in [2 cm]
Ancho del Producto 2.3 in [58 mm]
Longitud del Producto 3.3 in [85 mm]
Peso del Producto 1.5 oz [43 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.3 in [32 mm]
Ancho de la Caja 6.9 in [17.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 5.7 in [14.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 7.1 oz [200 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta PCI Express FireWire
1 - Cable FireWire
1 - Soporte de Perfil Completo
1 - CD del Software
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 a 10.15
Linux 3.5.x a 4.4.x Solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Tarjeta FireWire PCI-Express  PCI-e de 2 Puertos F/W 800 y 1 Puerto F/W 400
PEX1394B3
Adaptador Tarjeta FireWire PCI-Express PCI-e de 2 Puertos F/W 800 y 1 Puerto F/W 400

Incorpore 2 puertos FireWire 800 nativos a su computador a través de una ranura de expansión PCI Express

$ 52.284,00 sin IVA
$ 62.217,96 con IVA