StarTech.com

Adaptador Tarjeta PCI-Express Perfil Bajo Paralelo de 1 Puerto DB25 IEEE1284 - SPP EPP ECP

Incorpore un puerto Paralelo SPP/EPP/ECP a través de una ranura de expansión PCI Express de perfil bajo

ID del Producto: PEX1PLP

  • El puerto Paralelo SPP/EPP/ECP soporta la interfaz Centronics existente
  • Soporte de perfil bajo/ altura media instalado de fábrica; incluye soporte de perfil completo
  • Compatible con la revisión 1.1a de la especificación PCI Express
  • Compatible con la revisión 1.2 de la especificación PCI Express
$ 28.344,00 CLP sin IVA
$ 33.729,36 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Estilo de Puerto Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips PLX/Oxford - OXPCIe952
Interfaz Paralelo
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Bajo (incluye soporte para Perfil Estándar)
Rendimiento
Tasa de Transferencia de Datos Máxima Hasta 2,5 Mbps
Conector(es)
Puertos Externos 1 - DB-25 (25 pines, D-Sub) Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x1 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.4.x a 4.11.x Solo versiones LTS
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~85%
Temperatura de Almacenamiento -20°C 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 4.7 in [12 cm]
Ancho del Producto 4.3 in [11 cm]
Longitud del Producto 0.8 in [21 mm]
Peso del Producto 1.3 oz [37 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]
Ancho de la Caja 5.7 in [14.5 cm]
Longitud de la Caja 6.7 in [17 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.7 oz [133 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta PCI Express Paralelo de Perfil Bajo
1 - Soporte de perfil completo
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.4.x a 4.11.x Solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

Dual Profile PCI Express Parallel Adapter Card -  SPP/EPP/ECP
PEX1P
Adaptador Tarjeta PCI-Express PCIe Paralelo de 1 Puerto DB25 IEEE1284 - SPP EPP ECP

Incorpore un puerto paralelo a su computador de escritorio a través de una ranura PCI Express; dispone de un soporte de montaje de altura estándar y uno de altura media

$ 22.674,00 sin IVA
$ 26.982,06 con IVA
Low Profile PCI Parallel Adapter Card
PCI1P_LP
Adaptador Tarjeta PCI Paralelo de 1 Puerto Perfil Bajo Low Profile DB25 IEEE1284

Incorpore un puerto paralelo a su computador de perfil bajo/factor de forma pequeño a través de una ranura de expansión PCI

$ 25.824,00 sin IVA
$ 30.730,56 con IVA

Accesorios