StarTech.com

Adaptador Tarjeta PCI Paralelo de 1 Puerto Perfil Bajo Low Profile DB25 IEEE1284

Incorpore un puerto paralelo a su computador de perfil bajo/factor de forma pequeño a través de una ranura de expansión PCI

ID del Producto: PCI1P_LP

  • Compatible con sistemas de perfil bajo
  • Soporta EPP, ECP, SPP y BPP
  • IRQ compartida para eliminar conflictos entre tarjetas
Ver otros
  • Velocidades de transferencia de datos de hasta 1,5 Mbits/seg
  • Fácil instalación plug and play
  • Guías de instalación disponibles para Linux RedHat 7.2, SuSE 7.3 y Mandrake 8.2
$ 25.824,00 CLP sin IVA
$ 30.730,56 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Estándares Industriales BPP
ECP
EPP
PCI 2.1
SPP
Estilo de Puerto Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips ASIX - MCS9805CV
Interfaz Paralelo
Tipo de Bus PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo de Tarjeta Perfil Bajo (incluye soporte para Perfil Estándar)
Rendimiento
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 1,5 Mbps
Conector(es)
Puertos Externos 1 - DB-25 (25 pines, D-Sub) Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI / PCI-X (universal de 3,3 y 5V, 32 bits) Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® DOS, 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Unused PCI slot
Características Físicas
Altura del Producto 2.2 in [5.5 cm]
Ancho del Producto 0.8 in [20 mm]
Longitud del Producto 4.7 in [12 cm]
Peso del Producto 1.7 oz [49 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [31 mm]
Ancho de la Caja 6.9 in [17.5 cm]
Longitud de la Caja 5.7 in [14.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.7 oz [132 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta PCI Paralelo Perfil Bajo
1 - Soporte de perfil estándar
1 - CD del Controlador
1 - Manual

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® DOS, 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only

Certificaciones

Productos Relacionados

PCI Parallel Adapter Card
PCI1PECP
Adaptador Tarjeta PCI Paralelo de 1 Puerto DB25 IEEE1284 - SPP EPP ECP y BPP

Incorpore un puerto paralelo (EPP/ECP) de alta velocidad a su computador de escritorio a través de una ranura de expansión PCI

$ 23.934,00 sin IVA
$ 28.481,46 con IVA
Tarjeta Adaptadora PCI de Perfil Bajo de 2 Puertos Seriales RS232 DB9 UART 16550
PCI2S550_LP
Tarjeta Adaptadora PCI de Perfil Bajo de 2 Puertos Seriales RS232 DB9 UART 16550

Agregue 2 puertos seriales RS-232 de alta velocidada su computador de chasís compacto a través de una ranura de expansión PCI

$ 30.864,00 sin IVA
$ 36.728,16 con IVA
Adaptador Tarjeta de Red PCI NIC de Perfil Bajo de 1 Puerto Fast Ethernet  10/100Mbps RJ45
ST100SLP
Adaptador Tarjeta de Red PCI NIC de Perfil Bajo de 1 Puerto Fast Ethernet 10/100Mbps RJ45

Incorpore un puerto Ethernet 10/100Mbps a cualquier PC de perfil bajo a través de una ranura PCI

$ 10.704,00 sin IVA
$ 12.737,76 con IVA

Accesorios