StarTech.com

Adaptador Multipuertos USB-C para Notebooks - Docking Station USB Tipo C DVI GbE con Hub Concentrador USB 3.0

Cargue su notebook a través de USB-C y cree una estación de trabajo donde quiera que vaya, con salida de video DVI, Ethernet Gigabit y un puerto USB-A

ID del Producto: DKT30CDVPD

  • Ofrece salida de video DVI, un puerto USB 3.0 y un puerto Ethernet Gigabit para su notebook Windows o MacBook equipado con USB-C
  • Alimente su notebook con 60W de entrega de alimentación, mediante este adaptador multipuerto y un adaptador de alimentación por USB Type-C
  • Conecte sus dispositivos USB existentes mediante el puerto USB Type-A; el puerto Ethernet Gigabit RJ45 es compatible con las funciones WOL ("Wake-on-LAN", reinicio mediante red), tramas Jumbo, etiquetado VLAN, así como Ethernet de consumo eficiente de energía
  • Compatible con puertos Thunderbolt 3
$ 50.268,00 CLP sin IVA
$ 59.818,92 CLP con IVA

General

Amplíe la conectividad de su computador equipado con USB-C™. Este elegante adaptador multipuerto USB-C le permite crear una potente estación de trabajo en casi cualquier lugar, ya que ofrece salida de video DVI, dos puertos USB 3.0 Type-A y un puerto Ethernet Gigabit.

También puede suministrar simultáneamente la alimentación tanto al adaptador multipuerto, como a su notebook, compatible con la entrega de potencia por USB 2.0. Accesorio ideal para su Dell XPS, MacBook Pro u otro notebook equipado con USB Type-C™, además de ser compatible con los puertos Thunderbolt™ 3.

Cree una potente estación de trabajo

Este adaptador multipuerto amplía la conectividad de su notebook con número limitado de puertos, mediante el práctico cable integrado USB-C que permite conectar con varios dispositivos simultáneamente. Cuando se empareja con la pantalla de su notebook, este versátil adaptador multipuerto USB-C facilita la configuración de una estación de trabajo estilo doble monitor cuando la necesite. Conecte fácilmente con un monitor DVI en un espacio de trabajo de oficina empresarial o de oficina en casa.

El puerto Ethernet Gigabit garantiza acceso a red confiable por cable, y el puerto adicional USB 3.0 Type-A le permite además conectar con un dispositivo periférico existente, como su mouse o unidad de memoria USB (Flash).

Conectividad en red confiable

El puerto Ethernet Gigabit garantiza acceso confiable a una red mediante cable, lo cual resulta ideal en entornos con disponibilidad de Wi-Fi limitada.

Diseño que facilita la portabilidad

Este compacto adaptador multipuerto funciona con alimentación por USB, así que no es necesario llevar un adaptador de alimentación por separado. Este adaptador multipuerto resulta ideal para su uso portátil o durante viajes, incluye un puerto USB-C compatible con la entrega de potencia por USB 2.0, lo cual permite alimentar y cargar su notebook mientras trabaja. El adaptador incluye un cable USB-C integrado que permite conectividad en red, además de conexión USB Type-A para máxima versatilidad cuando viaje.

El modelo DKT30CDVPD está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Nota: para garantizar plena funcionalidad del adaptador, el puerto USB-C de su notebook debe ser compatible con la entrega de potencia por USB y el modo Alt (alternativo) de DisplayPort.

Aplicaciones

Conecte su MacBook, Ultrabook™ o Chromebook™ a una red Gigabit de Internet mediante cable, en sitios donde no esté disponible una conexión Wi-Fi®

Integre el adaptador compacto en espacios de trabajo pequeños de oficinas normales u oficinas en casa

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Compatibilidad con 4K
Estándares Industriales IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips VIA/VLI - VL813
VIA/VLI - VL100
Parade - PS171
Realtek - RTL8153
Pantallas compatibles 1
Puerto(s) de carga rápida No
Soporte de Audio
Tipo de Bus USB-C
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
MDIX Automático
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Resolución Digital Máxima 1920 × 1200 - 60 Hz (DVI)
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Macho
1 - DVI-I (29 pines) Hembra
1 - RJ-45 Hembra
1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
1 - USB-C (24 pines) con entrega de potencia por USB únicamente Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8.1, 10
Mac OS® 10.11 a 10.14
Chrome OS™
Observaciones / Requisitos
Nota No todos los puertos USB-C son compatibles con la funcionalidad completa de la norma USB Type-C. Asegúrese de que su puerto USB-C anfitrión es compatible con el suministro de alimentación por USB 2.0 y el modo Alt (alternativo) de DisplayPort.
El adaptador también puede conectarse al puerto USB-C anfitrión de su ordenador portátil no compatible con la alimentación por USB 2.0. Sin embargo, en esta configuración, si un adaptador de alimentación está conectado al adaptador multifunción, no suministrará alimentación a través de su ordenador portátil anfitrión.
USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps.
Requerimientos del Sistema y Cables Un ordenador portátil anfitrión con un puerto USB-C disponible (para garantizar total funcionalidad del adaptador, el puerto USB-C anfitrión debe ser compatible con la versión 2.0 de alimentación por USB y el modo Alt (alternativo) de DisplayPort)
Opcional: Adaptador de alimentación USB-C (por ejemplo, el adaptador de alimentación por USB-C de su ordenador portátil)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Power Delivery 60W
Requisitos Ambientales
Humedad 0% a 85% RH (humedad relativa, sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.7 in [17 mm]
Ancho del Producto 1.6 in [41 mm]
Color Blanco
Longitud del Cable 5.5 in [140 mm]
Longitud del Producto 3.8 in [97 mm]
Peso del Producto 1.8 oz [50 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 4.6 oz [130 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - adaptador multipuerto
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8.1, 10
Mac OS® 10.11 a 10.14
Chrome OS™

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI de 4K- 2x Puertos USB-A - PD de 60W - Negro
DKT30CHPD
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI de 4K- 2x Puertos USB-A - PD de 60W - Negro

Docking Station para Notebook | Mac y Windows® | GbE | Compatible con Thunderbolt™ 3

$ 63.435,00 sin IVA
$ 75.487,65 con IVA
Adaptador Multipuertos USB-C para Notebooks - HDMI o VGA 4K - USB 3.0
DKT30CHV
Adaptador Multipuertos USB-C para Notebooks - HDMI o VGA 4K - USB 3.0

Convierta su notebook en estación de trabajo compacta en cualquier lugar al que se desplace, agregándole video, Ethernet Gigabit, así como un puerto USB 3.0, a través de USB Type-C (5Gbps)

$ 56.852,00 sin IVA
$ 67.653,88 con IVA
Adaptador Multifunción USB-C a VGA con Entrega de Potencia (Power Delivery) y Puerto USB-A
CDP2VGAUACP
Adaptador Multifunción USB-C a VGA con Entrega de Potencia (Power Delivery) y Puerto USB-A

Conecte su notebook equipado con USB Type-C a una pantalla VGA y a un dispositivo periférico USB Type-A, además de alimentar y recargar su notebook

$ 41.889,00 sin IVA
$ 49.847,91 con IVA
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI - Puerto USB 3.0 - PD de 60W
CDP2HDUACP
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI - Puerto USB 3.0 - PD de 60W

Adaptador de Video USB-C™ | Mac y Windows® | 4K 30Hz | Compatible con Thunderbolt™ 3

$ 44.283,00 sin IVA
$ 52.696,77 con IVA
Replicador de Puertos USB 3.0 de Viajes con HDMI o VGA - Docking Station para Notebook
USB3SMDOCKHV
Replicador de Puertos USB 3.0 de Viajes con HDMI o VGA - Docking Station para Notebook

Esta mini base portátil USB 3.0 de conexión permite crear una estación de trabajo móvil mediante el puerto USB 3.0 de un Ultrabook™ o Notebook

$ 70.617,00 sin IVA
$ 84.034,23 con IVA

Accesorios