StarTech.com

Adaptador Multipuertos USB Tipo C para Notebook - Docking Station USB-C con Red HDMI 4K y USB-A

Agregue puertos HDMI, Ethernet Gigabit, USB-A y USB-C (5Gbps) a su notebook a través de un solo cable USB Type-C™

ID del Producto: DKT30CHD

  • Agregue conectividad 4K HDMI, USB-A, USB-C y Ethernet Gigabit a su ordenador portátil Windows o MacBook compatible con Thunderbolt 3
  • Conecte fácilmente con una pantalla 4K Ultra HD (4096 x 2160p a 24Hz o 3860 x 2160p a 30Hz)
  • Conecte dispositivos periféricos al puerto USB-A (retrocompatible con USB 2.0 y 1.x) y puerto USB-C
Ver otros
  • Conexiones de red fiables y rápidas mediante un puerto Ethernet Gigabit (RJ45), ideal para áreas con conexión inalámbrica limitada
  • Alimentación por bus, compatible con USB 3.0 (hasta 5Gbps)
$ 54.458,00 CLP sin IVA
$ 64.805,02 CLP con IVA

General

Amplíe la conectividad de su notebook equipado con USB-C™, donde quiera que vaya. Este adaptador USB-C™ le permite crear una potente estación de trabajo, compatible con un monitor Ultra HD 4K, una conexión mediante cable, un dispositivo USB-A y un dispositivo USB-C.

Ideal para uso móvil, el adaptador multipuerto USB-C es el accesorio perfecto para modelos de computadores portátiles como Dell™ Precision, Dell XPS, MacBook u otros modelos equipados con USB Type-C™. Y dado que utiliza USB-C, el adaptador es compatible con puertos Thunderbolt™ 3, lo cual permite la conexión con su notebook equipado con Thunderbolt 3.

Cree una potente estación de trabajo

Cuando se empareja con la pantalla de su computador portátil, este versátil adaptador multipuerto USB-C facilita la configuración de una estación de trabajo estilo doble monitor. Le ofrece un puerto HDMI® compatible con Ultra HD 4K 4096 x 2160p, audio incluido, para conectar un monitor de alta resolución, además de compatibilidad con resolución 3840 x 2160p. Permite el uso de un televisor equipado con un puerto HDMI como segunda pantalla en una habitación de hotel. El adaptador de viaje también resulta ideal para rápidas configuraciones en salas de juntas o auditorios, para hacer presentaciones amenas.

Obtenga acceso fiable a redes

El adaptador multipuerto USB-C garantiza acceso fiable a una red mediante cable, a través de un puerto Ethernet Gigabit, lo cual resulta ideal en entornos con acceso Wi-Fi® limitado, como aulas de clase, edificios de oficinas y hoteles.

Conecte fácilmente sus dispositivos USB

Este adaptador multipuerto constituye una forma versátil de conectar sus dispositivos USB a su computador portátil con número limitado de puertos. Conecte un dispositivo existente, como un ratón o una unidad de memoria USB (Flash), a su puerto USB Type-A. Con la tecnología que ofrece el puerto USB-C está listo para el futuro, cuando quiera conectar un dispositivo USB-C.

Diseño que facilita la portabilidad

Este adaptador multipuerto con alimentación por bus es portátil y compacto, y se puede llevar fácilmente dentro de la bolsa de su computador portátil. Dado que consolida varios puertos en un solo adaptador, se evita tener que llevar consigo varios adaptadores monofunción. El adaptador también incluye un cable USB-C integrado, lo cual significa que no hay que llevar dicho cable. La instalación se lleva a cabo de manera rápida y sencilla, con compatibilidad a nivel nativo con la mayoría de los sistemas operativo.

El modelo DKT30CHD está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.


Nota: para que este adaptador funcione, su notebook equipado con USB-C debe ser compatible con video (modo Alt (alternativo) de DisplayPort). El adaptador no es compatible con la entrega de potencia por USB.

Aplicaciones

Ideal para uso móvil

Intégrelo en espacios de trabajo pequeños de oficinas normales u oficinas en casa

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Compatibilidad con 4K
ID del Conjunto de Chips Genesys Logic - GL3523
Realtek - RTL8153
Parade - PS176
Pantallas compatibles 1
Puerto(s) de carga rápida No
Tipo de Bus USB-C
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
MDIX Automático
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Resolución Digital Máxima 4096 x 2160p @ 24Hz or 3840 x 2160p (HDMI) @ 30Hz
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Hembra
1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Macho
1 - HDMI (19 pines) Hembra
1 - RJ-45 Hembra
1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS 10.10 a 10.14
Chrome OS™
Observaciones / Requisitos
Nota No todos los puertos USB-C son compatibles con la funcionalidad de la norma USB Type-C. Compruebe que el puerto USB-C de su ordenador portátil es compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort.
Para obtener una resolución 4K x 2K (4K también se conoce como 4K x 2K), se requiere una pantalla con capacidad 4K.
USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps.
El conector USB Type-C (hembra) es solo para datos.
Requerimientos del Sistema y Cables Ordenador portátil anfitrión con un puerto USB-C disponible (para garantizar total funcionalidad, el puerto USB-C del ordenador portátil debe ser compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 5% a 90% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [15 mm]
Ancho del Producto 2.4 in [62 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 13.4 in [340 mm]
Longitud del Producto 2.6 in [65 mm]
Peso del Producto 1.8 oz [52 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.4 lb [0.2 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - adaptador multipuerto usb-c
1 - Guía rápida de inicio

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS 10.10 a 10.14
Chrome OS™

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Multipuertos USB-C para Notebooks - HDMI o VGA 4K - USB 3.0
DKT30CHV
Adaptador Multipuertos USB-C para Notebooks - HDMI o VGA 4K - USB 3.0

Convierta su notebook en estación de trabajo compacta en cualquier lugar al que se desplace, agregándole video, Ethernet Gigabit, así como un puerto USB 3.0, a través de USB Type-C (5Gbps)

$ 56.852,00 sin IVA
$ 67.653,88 con IVA
Adaptador Multipuertos USB-C para Notebooks - Docking Station USB Tipo C DVI GbE con Hub Concentrador USB 3.0
DKT30CDVPD
Adaptador Multipuertos USB-C para Notebooks - Docking Station USB Tipo C DVI GbE con Hub Concentrador USB 3.0

Cargue su notebook a través de USB-C y cree una estación de trabajo donde quiera que vaya, con salida de video DVI, Ethernet Gigabit y un puerto USB-A

$ 50.268,00 sin IVA
$ 59.818,92 con IVA
Adaptador Multifunción USB-C a VGA con Entrega de Potencia (Power Delivery) y Puerto USB-A
CDP2VGAUACP
Adaptador Multifunción USB-C a VGA con Entrega de Potencia (Power Delivery) y Puerto USB-A

Conecte su notebook equipado con USB Type-C a una pantalla VGA y a un dispositivo periférico USB Type-A, además de alimentar y recargar su notebook

$ 41.889,00 sin IVA
$ 49.847,91 con IVA
Adaptador Multipuertos USB-C para Notebooks - HDMI o VGA 4K - USB 3.0 - Blanco y Plateado
DKT30CHVW
Adaptador Multipuertos USB-C para Notebooks - HDMI o VGA 4K - USB 3.0 - Blanco y Plateado

Convierta un computador portátil en estación de trabajo compacta en cualquier lugar al que se desplace, agregándole video 4K, Ethernet Gigabit, así como un puerto USB 3.0, a través de USB Type-C™ (5Gbps)

$ 58.647,00 sin IVA
$ 69.789,93 con IVA
Adaptador USB-C Multifunción para Notebooks - con Entrega de Potencia - 4K HDMI - USB 3.0 - Blanco
DKT30CHPDW
Adaptador USB-C Multifunción para Notebooks - con Entrega de Potencia - 4K HDMI - USB 3.0 - Blanco

Alimente y cargue su notebook a través de USB Type-C™ (5Gbps), y cree una estación de trabajo donde quiera que vaya, agregando video 4K, GbE, así como dos puertos USB 3.0

$ 59.246,00 sin IVA
$ 70.502,74 con IVA
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI - Puerto USB 3.0 - PD de 60W
CDP2HDUACP
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI - Puerto USB 3.0 - PD de 60W

Adaptador de Video USB-C™ | Mac y Windows® | 4K 30Hz | Compatible con Thunderbolt™ 3

$ 44.283,00 sin IVA
$ 52.696,77 con IVA
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI - Puerto USB 3.0 - PD de 60W - Blanco
CDP2HDUACPW
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI - Puerto USB 3.0 - PD de 60W - Blanco

Adaptador de Video USB-C™ | Mac y Windows® | 4K 30Hz | Compatible con Thunderbolt™ 3

$ 44.283,00 sin IVA
$ 52.696,77 con IVA
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI de 4K- 2x Puertos USB-A - PD de 60W - Negro
DKT30CHPD
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI de 4K- 2x Puertos USB-A - PD de 60W - Negro

Docking Station para Notebook | Mac y Windows® | GbE | Compatible con Thunderbolt™ 3

$ 63.435,00 sin IVA
$ 75.487,65 con IVA
Docking Station para Notebooks USB-C - Replicador de Puertos USB Tipo C HDMI Red Ethernet Lector SD - con PD
DKT30CSDHPD
Docking Station para Notebooks USB-C - Replicador de Puertos USB Tipo C HDMI Red Ethernet Lector SD - con PD

Agregue más conectividad a su MacBook u otro computador portátil equipado con USB-C, mediante video 4K, Ethernet Gigabit, dos puertos USB 3.0 y un lector de tarjetas SD, así como alimentación y recarga mientras trabaja

$ 63.435,00 sin IVA
$ 75.487,65 con IVA
Dock USB-C de Dos Monitores con MST- 4x Puertos USB 3.0
MST30C2DPPD
Dock USB-C de Dos Monitores con MST- 4x Puertos USB 3.0

Docking Station para Notebook | Para Windows | PD de 60W |Una Sola Salida 4K | Cable HDMI

$ 108.354,00 sin IVA
$ 128.941,26 con IVA
Adaptador USB-C de Video Multipuertos - 3en1 - 4K 30Hz - Negro
CDPVGDVHDBP
Adaptador USB-C de Video Multipuertos - 3en1 - 4K 30Hz - Negro

Adaptador de Viajes USB Type-C™ a VGA DVI o HDMI | 3 Años de Garantía

$ 42.488,00 sin IVA
$ 50.560,72 con IVA
Adaptador de Viajes A/V 3-en-1 USB-C a VGA, DVI o HDMI - 4K
CDPVGDVHDB
Adaptador de Viajes A/V 3-en-1 USB-C a VGA, DVI o HDMI - 4K

Lleve consigo este conversor compacto junto con su notebook al viajar/desplazarse, para facilitar la conexión con prácticamente cualquier monitor, televisor o proyector

$ 47.874,00 sin IVA
$ 56.970,06 con IVA
Adaptador USB-C de Video Multipuertos 4en1 - de Aluminio - 4K 30Hz - Plateado
CDPVGDVHDMDP
Adaptador USB-C de Video Multipuertos 4en1 - de Aluminio - 4K 30Hz - Plateado

Adaptador de Viajes USB Type-C™ a VGA DVI HDMI o mDP | con Cable Enrrollable

$ 55.655,00 sin IVA
$ 66.229,45 con IVA

Accesorios