StarTech.com

Tarjeta de Sonido 7,1 Virtual USB Externa Adaptador Conversor

Convierta un puerto USB en una Tarjeta de Sonido envolvente de 7,1 canales

ID del Producto: ICUSBAUDIO7

  • Compatible con la especificación 1.0 de dispositivos de audio USB
  • Botones de control de volumen integrados
  • Interfaz de host compatible con USB 2.0 y la revisión 1.0 de la especificación de Dispositivos de Audio USB
  • No requiere controladores para Windows XP/2000/Vista/7
$ 17.004,00 CLP sin IVA
$ 20.234,76 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
ID del Conjunto de Chips C-Media - CM108
Rendimiento
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 480 Mbps
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Requisitos Ambientales
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 90°C (-40°F to 194°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.4 cm]
Ancho del Producto 1 in [25.4 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 2.2 in [57 mm]
Peso del Producto 0.5 oz [14 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [31 mm]
Ancho de la Caja 5.7 in [14.6 cm]
Longitud de la Caja 6.8 in [17.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2.9 oz [82 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB a Audio
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019

Certificaciones

Accesorios