StarTech.com

Tarjeta de Sonido Estéreo USB Externa Adaptador Conversor - 1x USB A Macho - 2x Mini-Jack Hembra - Blanco

Convierta un puerto USB en una Tarjeta de Sonido Estéreo

ID del Producto: ICUSBAUDIO

  • Conectores mini-jack de 3,5mm para auriculares y micrófonos
  • Compacto – del tamaño de la palma de una mano
  • Soporte para auriculares y micrófonos para la PlayStation 3
Ver otros
  • Compatible con la especificación 1.0 de dispositivos de audio USB
  • Compatible con Plug and Play
$ 13.854,00 CLP sin IVA
$ 16.486,26 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
ID del Conjunto de Chips C-Media - CM108AH
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2012, 2012 R2, 2016, 2019
macOS 10.6 a 10.15
Linux 3.5 a 4.11.x Solo versiones LTS
Observaciones / Requisitos
Nota El modelo ICUSBAUDIO es compatible con entradas de micrófono mono únicamente (no estéreo)
Características Físicas
Altura del Producto 0.5 in [1.2 cm]
Ancho del Producto 1.1 in [27 mm]
Color Blanco
Longitud del Producto 2.4 in [62 mm]
Peso del Producto 0.5 oz [14 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.3 in [32 mm]
Ancho de la Caja 5.6 in [14.3 cm]
Longitud de la Caja 6.7 in [17.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 3.3 oz [94 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB a Audio
1 - Cable de extensión USB de 9 pulgadas
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2012, 2012 R2, 2016, 2019
macOS 10.6 a 10.15
Linux 3.5 a 4.11.x Solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

Tarjeta de Sonido Estéreo USB Externa Adaptador Conversor - Negro
ICUSBAUDIOB
Tarjeta de Sonido Estéreo USB Externa Adaptador Conversor - Negro

Incorpore conectores para auriculares y micrófonos a través de un puerto USB

$ 14.484,00 sin IVA
$ 17.235,96 con IVA