Categorías
- Productos Nuevos
- Docking Stations para Notebook
- Adaptadores de Video y Monitores
- Productos de Audio-Video
- Cables
- Administración de Servidores
- Accesorios para discos duros
- Tarjetas y Periféricos Adicionales
- Productos Industriales E/S
- SFPs
- Montaje de Monitores
- Candados para Notebook
- Partes de Computador
Navegar Por
Tarjeta de Sonido 7.1 USB Externa Adaptador Conversor puerto SPDIF Audio Digital Óptico
Convierta su computador de escritorio o notebook en un sistema de sonido home theater de 7.1 canales
ID del Producto: ICUSBAUDIO7D
- Salidas de audio 7.1 a través de mini-jacks de 3,5mm
- Entrada (pass through) y salida S/PDIF óptica
- Doble entrada de micrófono
- Botones de control de volumen incorporados
- Full-duplex para grabar y reproducir a la vez
- Es compatible con las frecuencias de muestreo 44,1KHz y 48KHz para reproducción y grabación análoga, o 48KHz para SPDIF
- Interfaz del host compatible con USB 2.0 de alta velocidad y con velocidades de transferencia de hasta 480 Mbps
Inventario de productos disponible con canales:
Dónde comprarEsta versátil Tarjeta de Sonido/Adaptador de Sonido USB Externo ofrece una solución de alta calidad que permite actualizar el sonido de un computador portátil o de escritorio.
Ofrece una excelente experiencia de sonido USB. Una vez conectada a un computador principal mediante una única conexión USB 2.0, esta tarjeta brinda una experiencia de sonido externo asombrosa con la ventaja de que se puede intercambiar entre sistemas instantáneamente sin necesidad de abrir el gabinete del computador para la instalación.
La tarjeta de sonido externo USB, la cual soporta audio analógico y digital para aplicaciones de 2 a 7.1 canales, constituye una forma económica de actualización del sonido incorporado que permite convertir el sonido de un computador de escritorio/portátil en un verdadero home theater.
La tarjeta externa USB de sonido incluye fácil control del volumen y dos entradas externas para micrófono: solución práctica para cualquier aplicación de audio que requiera sonido de alta calidad y capacidad multientrada, así como compatibilidad con las frecuencias de muestreo 44,1KHz y 48KHz para reproducción y grabación análoga, o 48KHz para SPDIF.
La tarjeta de sonido externo USB constituye una solución más que adecuada de home theater, juegos, o presentaciones multimedia dado que es fácil de instalar y tiene soporte para plug and play en los sistemas operativos Windows XP y Windows Vista. Diseñada para brindar una solución de sonido confiable y duradera, la Tarjeta de Sonido/Adaptador de Sonido Externo está respalda por una garantía de 2 años y soporte técnico de por vida.
Nota: El puerto pass-through por fibra óptica SPDIF del adaptador es compatible con audio de dos canales, pero no con audio 5.1 o 7.1.
Aplicaciones
- Permite añadir sonido 7.1 al ordenador portátil o sistemas de factor de forma pequeña que no tienen opciones de expansión internas
- Permite reemplazar o actualizar la capacidad de sonido incorporado en un ordenador portátil
- Permite conectar su ordenador al receptor de audio del sistema home theater a través del S/PDIF óptico
La ventaja de StarTech.com
- Soporte total para salida de audio 7.1 en una tarjeta de sonido externo compacta y portátil
- Conexión de parlantes externos a través de mini-jacks de 3,5mm o de S/PDIF óptico
- 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com
Números de Producto
Ingram Chile
1604160
UPC Code
065030835466
Especificaciones Técnicas
| Garantía | ||
|---|---|---|
| Garantía | 2 Years | |
| Hardware | ||
| ID del Conjunto de Chips | C-Media - CM6206 | |
| Rendimiento | ||
| Especificaciones de Audio | 8 canales DAC de 16 bits (sonido envolvente 7.1) Es compatible con las frecuencias de muestreo 44,1KHz y 48KHz para reproducción y grabación análoga, o 48KHz para SPDIF Conectores de 3,5mm para el sonido de la parte frontal, envolvente, posterior y centro/bajo |
|
| Conector(es) | ||
| Puertos Externos | 2 - Toslink (SPDIF, fibra óptica) Hembra | |
| 8 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra | ||
| Tipo(s) de Conector(es) | 1 - USB B (4 pines) Hembra | |
| Software | ||
| Compatibilidad OS | Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000 Windows Server® 2008 R2, 2003 (32/64) |
|
| Observaciones / Requisitos | ||
| Nota | El puerto pass-through por fibra óptica SPDIF del adaptador es compatible con audio de dos canales, pero no con audio 5.1 o 7.1. | |
| Indicadores | ||
| Indicadores LED | 1 - Encendido/Actividad | |
| 1 - Silenciador de Micrófono | ||
| Requisitos Ambientales | ||
| Humedad | HR 20 a 80% NC | |
| Temperatura de Almacenamiento | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
| Temperatura Operativa | 0°C to 55°C (32°F to 131°F) | |
| Características Físicas | ||
| Altura del Producto | 1 in [2.5 cm] | |
| Ancho del Producto | 2.4 in [60 mm] | |
| Color | Plata | |
| Longitud del Producto | 3.9 in [10 cm] | |
| Peso del Producto | 3.2 oz [90 g] | |
| Información de la Caja | ||
| Altura de la Caja | 1.3 in [32 mm] | |
| Ancho de la Caja | 6.5 in [16.4 cm] | |
| Longitud de la Caja | 5.7 in [14.4 cm] | |
| Peso (de la Caja) del Envío | 7.2 oz [204 g] | |
| Contenido de la Caja | ||
| Incluido en la Caja | 1 - Adaptador USB a Audio | |
| 1 - Cable USB | ||
| 1 - CD de Instalación | ||
| 1 - Manual de Instrucciones | ||
Compatibilidad
Windows Server® 2008 R2, 2003 (32/64)
Productos Relacionados
Tarjeta de Sonido Estéreo USB Externa Adaptador Conversor - Negro
Incorpore conectores para auriculares y micrófonos a través de un puerto USB
Soporte de Producto
Controladores
-
[CMedia CM6206] Windows USB 7.1 Audio Adapter.zip
Version: 1.04
- Idioma: Inglés
Manuales
-
ICUSBAUDIO7D__Usermanual.pdf
- Idioma: Inglés
Fichas Técnicas
-
ICUSBAUDIO7D_Datasheet-CL.pdf
- Idioma: Español
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Idioma: Inglés
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Idioma: Inglés
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Idioma: Inglés
Safety Measures
- Si el producto tiene la tarjeta de circuitos expuesta, no lo toque si está conectado a la corriente.
- Si es un Producto Láser Clase 1, hay radiación por láser cuando el sistema esté abierto.
- No se deben hacer terminaciones de cableado cuando el producto y/o las líneas de electricidad estén con corriente.
- Un profesional con la debida certificación debe llevar a cabo el montaje o la instalación del producto, según las directrices locales de seguridad y códigos de construcción.
- Los cables (incluyendo los cables de alimentación y carga) deben colocarse e instalarse para evitar peligros eléctricos, de seguridad o tropiezos.
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.







