StarTech.com

Cable Adaptador USB a Serial RS232 de 1 Puerto Serial DB9 - Macho a Macho

Incorpore un puerto serial RS232 a su computador de escritorio o notebook a través de un puerto USB

ID del Producto: ICUSB232V2

  • Adaptador USB a Serie RS232 DB9 directo (Straight Through)
  • Alta velocidad de baudios de 921,6 Kbps
  • Compatible con sistemas Windows® 8 y superiores, Mac OS X y Linux
Ver otros
  • Compatible con puertos USB 1.1 o superior
  • Alimentación por USB – no requiere adaptador de alimentación externo
  • Diseño de cable único que ocupa poco espacio, para permitir su portabilidad
$ 11.964,00 CLP sin IVA
$ 14.237,16 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Estándares Industriales USB 1.1/2.0
RS232
Estilo de Puerto Adaptadores de cable
ID del Conjunto de Chips Prolific - PL2303RA
Interfaz Serial
Tipo de Bus USB 2.0
Rendimiento
Bits de Datos 5, 6, 7, 8
Bits de Detención 1, 1.5, 2
Control de Flujo Ninguno, Xon/Xoff, RTS/CTS, DTR/DSR
FIFO 512 Bytes
MTBF 30.000 horas
Paridad Odd, Even, Mark, Space, or None Parity Modes
Protocolo Serie RS-232
Tasa Máxima de Baudios 921,6 Kbps
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
Software
Certificado WHQL de Microsoft
Compatibilidad OS Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 9.x, 8.x, 10.6 a 10.15
Linux 2.4.31 a 4.11.x Solo versiones LTS
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Un puerto USB 1.1 (o superior) disponible
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~65%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 in [2 cm]
Ancho del Producto 1.4 in [35 mm]
Longitud del Producto 16.9 in [43 cm]
Peso del Producto 1.4 oz [40 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.8 in [21 mm]
Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2 oz [56 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB a RS232
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 9.x, 8.x, 10.6 a 10.15
Linux 2.4.31 a 4.11.x Solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable 1,8m USB a Puerto Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto de Asignación COM
ICUSB2321F
Cable 1,8m USB a Puerto Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto de Asignación COM

Incorpore un puerto serial RS232 con retención COM a su notebook o computador de escritorio a través de una conexión USB

$ 18.894,00 sin IVA
$ 22.483,86 con IVA
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
Cable 0,3m USB a Puerto Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto de Asignación COM

Incorpore un puerto serial RS-232 a su computador de escritorio o notebook a través de un puerto USB; ofrece retención de puerto COM

$ 17.634,00 sin IVA
$ 20.984,46 con IVA
Cable Adaptador de 0,9m USB a Serial Serial DB9 DB25 RS232
ICUSB232DB25
Cable Adaptador de 0,9m USB a Serial Serial DB9 DB25 RS232

Incorpore un puerto serial RS232 a un computador portátil o de escritorio con este cable adaptador USB Plug-and Play

$ 13.224,00 sin IVA
$ 15.736,56 con IVA
Cable Profesional de 0,3m USB a Puerto Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto COM
ICUSB2321X
Cable Profesional de 0,3m USB a Puerto Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto COM

Incorpore un puerto serial RS-232 a su computador de escritorio o notebook a través de un puerto USB; ofrece retención de puerto COM

$ 27.714,00 sin IVA
$ 32.979,66 con IVA
Cable Adaptador 0,9m USB a Puerto Serial RS232 DB9 PC Mac Linux
ICUSB232SM3
Cable Adaptador 0,9m USB a Puerto Serial RS232 DB9 PC Mac Linux

Incorpore un puerto serial RS232 a su computador de escritorio o notebook a través de un puerto USB

$ 18.264,00 sin IVA
$ 21.734,16 con IVA
Cable 1,8m USB a 2 Puertos Seriales RS232 DB9 Retención del Puerto de Asignación COM
ICUSB2322F
Cable 1,8m USB a 2 Puertos Seriales RS232 DB9 Retención del Puerto de Asignación COM

Incorpore dos puertos serie RS232 con retención COM a su notebook o computador de escritorio a través de una conexión USB

$ 41.574,00 sin IVA
$ 49.473,06 con IVA
Hub Concentrador USB a 4 Puertos Seriales RS232 -  DB9 - Adaptador USB a Serial
ICUSB2324
Hub Concentrador USB a 4 Puertos Seriales RS232 - DB9 - Adaptador USB a Serial

Incorpore cuatro puertos serie RS232 a un computador portátil o de escritorio a través un único puerto USB

$ 58.584,00 sin IVA
$ 69.714,96 con IVA
Hub Concentrador Adaptador USB a Serial RS232 DB9 4 Puertos – Riel DIN Industrial Montaje en Pared
ICUSB2324I
Hub Concentrador Adaptador USB a Serial RS232 DB9 4 Puertos – Riel DIN Industrial Montaje en Pared

Agregue 4 puertos serie RS232 con montaje en riel DIN a cualquier sistema a través de una conexión USB

$ 73.074,00 sin IVA
$ 86.958,06 con IVA
Adaptador Hub Concentrador USB a 8 Puertos Serial RS232 Industrial Montaje en Pared Riel DIN
ICUSB2328I
Adaptador Hub Concentrador USB a 8 Puertos Serial RS232 Industrial Montaje en Pared Riel DIN

Agregue 8 puertos serie RS232 con montaje en Riel DIN a cualquier sistema a través de una conexión USB

$ 120.954,00 sin IVA
$ 143.935,26 con IVA
FTDI USB to Serial Null Modem DCE Adapter Cable
ICUSB232FTN
Cable Adaptador de 1 Puerto USB a Módem Nulo Null DB9 RS232 Serial DCE con FTDI

Agregue un puerto serial RS232 de módem nulo a su computador de escritorio o notebook a través de una conexión USB

$ 20.154,00 sin IVA
$ 23.983,26 con IVA
Adaptador Concentrador Hub 2 Puertos Seriales RS232 DB9 a USB con Retención Puerto COM
ICUSB2324852
Adaptador Concentrador Hub 2 Puertos Seriales RS232 DB9 a USB con Retención Puerto COM

Incorpore soporte RS232, RS422 y RS485 a su computador de escritorio o notebook a través de un puerto USB

$ 62.364,00 sin IVA
$ 74.213,16 con IVA

Accesorios