StarTech.com

Cable Adaptador de 0,3m USB a 2 puertos Seriales RS232 DB9

Incorpore 2 puertos serie RS-232 a su computador de escritorio o notebook a través de un puerto USB

ID del Producto: ICUSB232C2

  • Adaptador USB a Serie RS232 de Conexión Directa 2 Puertos
  • Fácil instalación Plug-and-Play
  • Alimentado a través de bus; no requiere adaptador de corriente externo
  • Totalmente compatible con las especificaciones USB 1.1
$ 29.604,00 CLP sin IVA
$ 35.228,76 CLP con IVA
Inventario de productos disponible con canales:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Estilo de Puerto Adaptadores de cable
ID del Conjunto de Chips Prolific - PL2303HXA
Prolific - PL2303RA
Interfaz Serial
Tipo de Bus USB 2.0
Rendimiento
FIFO 192 Bytes
Protocolo Serie RS-232
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 230Kbps
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
2 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
Software
Compatibilidad OS Windows 8-10 solo es compatible con RevB
Windows® CE 4.2, 5.2, 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS® 10.6 a 10.14
Linux 2.4.x a 4.11.x Solo versiones LTS
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables 1 puerto USB 1.1 (o superior)
Requisitos Ambientales
Humedad 0~65% RH
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Color Negro
Longitud del Cable 1 ft [0.3 m]
Longitud del Producto 12.2 in [31 cm]
Peso del Producto 4.8 oz [137 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 8.5 in [21.5 cm]
Ancho de la Caja 1.6 in [41 mm]
Longitud de la Caja 4.1 in [10.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.8 oz [137 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable USB a Serie RS232 2 Puertos

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows 8-10 solo es compatible con RevB
Windows® CE 4.2, 5.2, 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS® 10.6 a 10.14
Linux 2.4.x a 4.11.x Solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Profesional de 0,3m USB a Puerto Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto COM
ICUSB2321X
Cable Profesional de 0,3m USB a Puerto Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto COM

Incorpore un puerto serial RS-232 a su computador de escritorio o notebook a través de un puerto USB; ofrece retención de puerto COM

$ 27.714,00 sin IVA
$ 32.979,66 con IVA
Hub Concentrador USB a 4 Puertos Seriales RS232 -  DB9 - Adaptador USB a Serial
ICUSB2324
Hub Concentrador USB a 4 Puertos Seriales RS232 - DB9 - Adaptador USB a Serial

Incorpore cuatro puertos serie RS232 a un computador portátil o de escritorio a través un único puerto USB

$ 58.584,00 sin IVA
$ 69.714,96 con IVA

Accesorios