StarTech.com

Cable 1,8m USB a 2 Puertos Seriales RS232 DB9 Retención del Puerto de Asignación COM

Incorpore dos puertos serie RS232 con retención COM a su notebook o computador de escritorio a través de una conexión USB

ID del Producto: ICUSB2322F

  • Diseño de un sólo cable para brindar portabilidad
  • Montaje en pared
  • Chip FTDI Integrado USB UART
Ver otros
  • Las asignaciones del Puerto COM se mantienen en todos los reinicios del equipo
  • Compatible con Windows®, Mac OS y Linux
  • Tasa de baudios hasta 921,6 Kbps
  • Se alimenta a través del puerto USB - no necesita adaptador de alimentación externo
  • Diseñado para hacer de la expansión del puerto serie una tarea rápida y fácil
  • Cable de 6 pies para conectar dispositivos sin necesidad que estén demasiado cerca
$ 41.574,00 CLP sin IVA
$ 49.473,06 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Estilo de Puerto Adaptadores de cable
ID del Conjunto de Chips FTDI - FT2232D
Interfaz Serial
Tipo de Bus USB 2.0
Rendimiento
Bits de Datos 7, 8
Bits de Detención 1, 2
FIFO 128 Bytes
Paridad None, Odd, Even, Mark, Space
Protocolo Serie RS-232
Tasa Máxima de Baudios 921,6 Kbps
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
2 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 a 10.15
Linux 2.4.x a 4.11.x Solo versiones LTS
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Un puerto USB 1.1 (o superior) disponible
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~95%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 in [2 cm]
Ancho del Producto 1.8 in [45 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 6 ft [1.8 m]
Longitud del Producto 7 ft [2.1 m]
Peso del Producto 5.5 oz [156 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.5 in [39 mm]
Ancho de la Caja 5.7 in [14.6 cm]
Longitud de la Caja 8.3 in [21.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 9.9 oz [280 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB a Serie RS-232 de 2 Puertos
1 - Kit para Montaje en Pared
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 a 10.15
Linux 2.4.x a 4.11.x Solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable 1,8m USB a Puerto Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto de Asignación COM
ICUSB2321F
Cable 1,8m USB a Puerto Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto de Asignación COM

Incorpore un puerto serial RS232 con retención COM a su notebook o computador de escritorio a través de una conexión USB

$ 18.894,00 sin IVA
$ 22.483,86 con IVA
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
Cable 0,3m USB a Puerto Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto de Asignación COM

Incorpore un puerto serial RS-232 a su computador de escritorio o notebook a través de un puerto USB; ofrece retención de puerto COM

$ 17.634,00 sin IVA
$ 20.984,46 con IVA
Cable Profesional de 0,3m USB a Puerto Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto COM
ICUSB2321X
Cable Profesional de 0,3m USB a Puerto Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto COM

Incorpore un puerto serial RS-232 a su computador de escritorio o notebook a través de un puerto USB; ofrece retención de puerto COM

$ 27.714,00 sin IVA
$ 32.979,66 con IVA
Cable Adaptador de 0,9m USB a Serial Serial DB9 DB25 RS232
ICUSB232DB25
Cable Adaptador de 0,9m USB a Serial Serial DB9 DB25 RS232

Incorpore un puerto serial RS232 a un computador portátil o de escritorio con este cable adaptador USB Plug-and Play

$ 13.224,00 sin IVA
$ 15.736,56 con IVA
Hub Concentrador USB a 4 Puertos Seriales RS232 -  DB9 - Adaptador USB a Serial
ICUSB2324
Hub Concentrador USB a 4 Puertos Seriales RS232 - DB9 - Adaptador USB a Serial

Incorpore cuatro puertos serie RS232 a un computador portátil o de escritorio a través un único puerto USB

$ 58.584,00 sin IVA
$ 69.714,96 con IVA

Accesorios