StarTech.com

Cable Adaptador 0,9m USB a Puerto Serial RS232 DB9 PC Mac Linux

Incorpore un puerto serial RS232 a su computador de escritorio o notebook a través de un puerto USB

ID del Producto: ICUSB232SM3

  • Soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 1 Mbps
  • No requiere alimentación externa – se alimenta a través de la conexión USB
  • Diseño delgado, liviano
Ver otros
  • Compatible con módems, impresoras, escáners de código de barras, servidores, PDUs, y prácticamente cualquier equipo provisto de un puerto serie RS232
  • Fácil de configurar y de instalar
$ 18.264,00 CLP sin IVA
$ 21.734,16 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Estándares Industriales RS232, USB 1.1/2.0
Estilo de Puerto Adaptadores de cable
ID del Conjunto de Chips Prolific - PL2303HXD
Interfaz Serial
Tipo de Bus USB 2.0
Rendimiento
FIFO 192 Bytes
Protocolo Serie RS-232
Tasa Máxima de Baudios 921,6 Kbps
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® CE 4.2, 5.2, 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 a 10.15
Linux 2.4.x a 4.11.x Solo versiones LTS
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~65%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]
Ancho del Producto 1.4 in [35 mm]
Longitud del Cable 3 ft [0.9 m]
Longitud del Producto 36 in [91.4 cm]
Peso del Producto 2 oz [56 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.6 in [15 mm]
Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2.5 oz [70 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conversor USB a Serie
2 - Tuercas de cable

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® CE 4.2, 5.2, 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 a 10.15
Linux 2.4.x a 4.11.x Solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Profesional de 0,3m USB a Puerto Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto COM
ICUSB2321X
Cable Profesional de 0,3m USB a Puerto Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto COM

Incorpore un puerto serial RS-232 a su computador de escritorio o notebook a través de un puerto USB; ofrece retención de puerto COM

$ 27.714,00 sin IVA
$ 32.979,66 con IVA
Hub Concentrador USB a 4 Puertos Seriales RS232 -  DB9 - Adaptador USB a Serial
ICUSB2324
Hub Concentrador USB a 4 Puertos Seriales RS232 - DB9 - Adaptador USB a Serial

Incorpore cuatro puertos serie RS232 a un computador portátil o de escritorio a través un único puerto USB

$ 58.584,00 sin IVA
$ 69.714,96 con IVA

Accesorios