StarTech.com

Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 4 Puertos Serial RS232 UART 16550 DB9

Agregue 4 puertos seriales RS-232 a su computador de chasis estándar o compacto a través de una ranura de expansión PCI Express

ID del Producto: PEX4S553

  • Cuatro puertos serie RS232 de alta velocidad con soporte para tasas de transferencia de datos de hasta 128000bps
  • FIFO de 256 bytes por transmisor y receptor
  • PCI Express nativo con un sólo chip y un sólo lane
Ver otros
  • Incluye soportes de montaje de altura media/perfil bajo
  • UART compatible con 16C450/550 integrado
  • Compatible con la revisión 1.1 de la especificación PCI Express
$ 72.444,00 CLP sin IVA
$ 86.208,36 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Estilo de Puerto Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips ASIX - MCS9904CV-AA
Interfaz Serial
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
Bits de Datos 5, 6, 7, 8
FIFO 256 bytes
MTBF 26.280 horas
Paridad 5, 6, 7, 8
Protocolo Serie RS-232
Tasa Máxima de Baudios 128 Kbps
Conector(es)
Puertos Externos 4 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x1 Macho
Software
Certificado WHQL de Microsoft
Compatibilidad OS Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, Embedded System 2009, POS Ready 2009, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Sistema operativo Mac OS® 10.4 a 10,10
Linux 3.5.x a 4.11.x Solo versiones LTS
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~85%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.7 in [1.9 cm]
Ancho del Producto 5.1 in [13 cm]
Color Verde
Longitud del Producto 4.7 in [12 cm]
Peso del Producto 2.6 oz [74 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]
Ancho de la Caja 5.6 in [14.1 cm]
Longitud de la Caja 6.7 in [17 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 8.1 oz [230 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta PCI-Express Serie RS-232 de 4 Puertos
1 - Soporte con 2 puertos DB9 machos
4 - Soportes de Perfil Bajo
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, Embedded System 2009, POS Ready 2009, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Sistema operativo Mac OS® 10.4 a 10,10
Linux 3.5.x a 4.11.x Solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 4 Puertos Seriales con Cable Multiconector RS232
PEX4S553B
Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 4 Puertos Seriales con Cable Multiconector RS232

Agregue 4 puertos seriales RS-232 a cualquier computador utilizando una ranura de expansión PCI Express

$ 76.854,00 sin IVA
$ 91.456,26 con IVA
 Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 2 Puertos Seriales RS232 DB9 UART 16550 Serial
PEX2S553
Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 2 Puertos Seriales RS232 DB9 UART 16550 Serial

Agregue 2 puertos seriales RS-232 a su computador estándar o de chasis compacto a través de una ranura de expansión PCI Express

$ 33.384,00 sin IVA
$ 39.726,96 con IVA
 Tarjeta Adaptadora PCI Express de 2 Puertos Seriales y 1 Paralelo RS232 UART 16550
PEX2S5531P
Tarjeta Adaptadora PCI Express de 2 Puertos Seriales y 1 Paralelo RS232 UART 16550

Agregue un puerto paralelo y 2 puertos seriales RS-232 a su computador de chasis estándar o compacto a través de una ranura de expansión PCI Express

$ 31.494,00 sin IVA
$ 37.477,86 con IVA
 Tarjeta Adaptadora PCI Express de 2 Puertos Seriales de Perfil Bajo RS232 UART 16550
PEX2S553LP
Tarjeta Adaptadora PCI Express de 2 Puertos Seriales de Perfil Bajo RS232 UART 16550

Agregue 2 puertos seriales RS-232 de alta velocidad a su computador de chasis estándar o compacto a través de una ranura de expansión PCI Express

$ 32.754,00 sin IVA
$ 38.977,26 con IVA

Accesorios