StarTech.com

Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe 2 Puertos Seriales 1 Paralelo con Cable Multiconector RS232

Incorpore un puerto paralelo y dos puertos serie RS-232 a su PC a través de una ranura de expansión PCI-Express

ID del Producto: PEX2S1P553B

  • Diseño de perfil bajo/altura media con soporte de perfil completo opcional
  • Diseño de un sólo chip, no utiliza chip puente
  • Soporta velocidades de transferencia de datos por puerto paralelo de hasta 1,5 Mb/s
Ver otros
  • Soporta velocidades de transferencia de datos por puerto serie de hasta 250Kbps (por puerto)
  • Compatible con el estándar industrial UART 16C450/16C550
  • Soporta Puerto Paralelo Estándar (SPP), Puerto Paralelo Mejorado (EPP), Puerto de Capacidades Mejoradas (ECP)
  • Compatible con la rev. 1.0 de la especificación PCI Express
  • FIFO de 256 bytes en la ruta de transmisión y recepción de cada puerto
  • Conexión al host sobre PCI-Express de Único-Enlace (x1)
$ 31.494,00 CLP sin IVA
$ 37.477,86 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Puertos 3
Estándares Industriales SPP, EPP, ECP
UART 16C450/16C550
Estilo de Puerto Dongle (Incluido)
ID del Conjunto de Chips ASIX - MCS9901CV-CC
Interfaz Paralelo
Serial
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Bajo (incluye soporte para Perfil Estándar)
Rendimiento
Bits de Datos 5, 6, 7, 8
Control de Flujo Hardware, Software
FIFO 256 Bytes
Paridad Even, Odd, None, Space, Mark
Protocolo Serie RS-232
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 250 Kbps por Serie y 1,5 Mbps por Paralelo
Tasa Máxima de Baudios 230,4 Kbps
Conector(es)
Puertos Externos 1 - DB-25 (25 pines, D-Sub) Hembra
2 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x1 Macho
Software
Certificado WHQL de Microsoft
Compatibilidad OS Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, POS Ready 2009, Embedded System 2009, CE 5.0/6.0, XP Embedded, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.4 a 10.9
Linux 3.5.x a 4.11.x solo versiones LTS
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~85%
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 3.1 in [7.9 cm]
Ancho del Producto 0.9 in [23 mm]
Longitud del Producto 3.7 in [95 mm]
Peso del Producto 7.9 oz [225 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.3 in [32 mm]
Ancho de la Caja 6.8 in [17.3 cm]
Longitud de la Caja 5.6 in [14.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 11.2 oz [317 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta PCIe 2S1P
1 - Cable Multiconector
1 - Soporte de Perfil Completo
1 - CD del Controlador
1 - Manual del Usuario

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, POS Ready 2009, Embedded System 2009, CE 5.0/6.0, XP Embedded, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.4 a 10.9
Linux 3.5.x a 4.11.x solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

 Tarjeta Adaptadora PCI Express de 2 Puertos Seriales y 1 Paralelo RS232 UART 16550
PEX2S5531P
Tarjeta Adaptadora PCI Express de 2 Puertos Seriales y 1 Paralelo RS232 UART 16550

Agregue un puerto paralelo y 2 puertos seriales RS-232 a su computador de chasis estándar o compacto a través de una ranura de expansión PCI Express

$ 31.494,00 sin IVA
$ 37.477,86 con IVA
Tarjeta Adaptadora PCI de 2 Puertos Seriales DB9 UART 16550 RS232 y un Puerto Paralelo LPT - 2x DB9 Macho - 1x DB25
PCI2S1P
Tarjeta Adaptadora PCI de 2 Puertos Seriales DB9 UART 16550 RS232 y un Puerto Paralelo LPT - 2x DB9 Macho - 1x DB25

Agregue un puerto paralelo y 2 puertos seriales RS-232 a su computador a través de una ranura de expansión PCI

$ 27.084,00 sin IVA
$ 32.229,96 con IVA
 Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 2 Puertos Seriales RS232 DB9 UART 16550 Serial
PEX2S553
Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 2 Puertos Seriales RS232 DB9 UART 16550 Serial

Agregue 2 puertos seriales RS-232 a su computador estándar o de chasis compacto a través de una ranura de expansión PCI Express

$ 33.384,00 sin IVA
$ 39.726,96 con IVA
Dual Profile PCI Express Parallel Adapter Card -  SPP/EPP/ECP
PEX1P
Adaptador Tarjeta PCI-Express PCIe Paralelo de 1 Puerto DB25 IEEE1284 - SPP EPP ECP

Incorpore un puerto paralelo a su computador de escritorio a través de una ranura PCI Express; dispone de un soporte de montaje de altura estándar y uno de altura media

$ 22.674,00 sin IVA
$ 26.982,06 con IVA
Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 4 Puertos Serial RS232 UART 16550 DB9
PEX4S553
Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 4 Puertos Serial RS232 UART 16550 DB9

Agregue 4 puertos seriales RS-232 a su computador de chasis estándar o compacto a través de una ranura de expansión PCI Express

$ 72.444,00 sin IVA
$ 86.208,36 con IVA

Accesorios