Concentradores USB 3.0

Los concentradores USB 3.0 StarTech.com convierten un puerto USB 3.0 en múltiples salidas, constituyéndose en una solución económica para agregar puertos USB 3.0 adicionales y superar limitaciones del sistema.
Filtrar por:
1 a 10 de 28 resultados
Concentrador USB 3.0 de 7 Puertos con Gabinete de Metal - Hub de Escritorio o Montaje en Pared
ST7300U3M
Concentrador USB 3.0 de 7 Puertos con Gabinete de Metal - Hub de Escritorio o Montaje en Pared

Conecte 7 dispositivos de alto rendimiento a un computador o Mac mediante este concentrador compacto y resistente

$ 45.480,00 sin IVA
$ 54.121,20 con IVA
Adaptador Concentrador Hub  USB 3.0 Super Speed para Notebook de 4 Puertos Salidas - Negro
ST4300MINU3B
Adaptador Concentrador Hub USB 3.0 Super Speed para Notebook de 4 Puertos Salidas - Negro

Cuatro puertos USB 3.0 externos adicionales para su notebook o Ultrabook™, a través de un delgado y portátil concentrador

$ 16.752,00 sin IVA
$ 19.934,88 con IVA
Hub USB 3.0 de Aluminio con Cable - Concentrador de 3 Puertos USB con Adaptador de Red Ethernet Gigabit
ST3300GU3B
Hub USB 3.0 de Aluminio con Cable - Concentrador de 3 Puertos USB con Adaptador de Red Ethernet Gigabit

Permite agregar 3 puertos externos USB 3.0 con UASP y un puerto Gigabit Ethernet a un computador portátil o Ultrabook™ mediante un solo puerto USB 3.0

$ 37.101,00 sin IVA
$ 44.150,19 con IVA
Adaptador Concentrador Hub  USB 3.0 Super Speed Portátil de 4 Puertos Salidas - Negro
ST4300PBU3
Adaptador Concentrador Hub USB 3.0 Super Speed Portátil de 4 Puertos Salidas - Negro

Agregue cuatro puertos USB 3.0 a su notebook o Ultrabook mediante el uso de este concentrador portátil, de diseño delgado, que incluye un cable de mayor longitud

$ 19.146,00 sin IVA
$ 22.783,74 con IVA
Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos y 3 Puertos de Carga USB ( 2x 1A y 1x 2A) -  con Carcasa de Metal
ST4300U3C3
Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos y 3 Puertos de Carga USB ( 2x 1A y 1x 2A) - con Carcasa de Metal

Permite agregar 4 puertos USB 3.0 de concentrador, más 3 puertos USB de carga dedicada (7 en total) a través de una conexión USB 3.0 anfitrión

$ 43.086,00 sin IVA
$ 51.272,34 con IVA
Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos Hub USB-C a 4x USB A Alimentado por el Bus -  Conversor de USB C a USB Convencional
HB30C4AB
Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos Hub USB-C a 4x USB A Alimentado por el Bus - Conversor de USB C a USB Convencional

Convierta el puerto USB Type-C de su notebook en cuatro puertos USB Type-A (5Gbps), gracias a este concentrador con alimentación por bus

$ 24.533,00 sin IVA
$ 29.194,27 con IVA
Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos - USB-C a 1x USB-C y 3x USB-A
HB30C3A1CFB
Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos - USB-C a 1x USB-C y 3x USB-A

Convierta un puerto USB Type-C de su notebook en tres puertos USB Type-A (5Gbps) y un puerto USB Type-C

$ 26.927,00 sin IVA
$ 32.043,13 con IVA
Adaptador Concentrador Hub  USB 3.0 Super Speed para Notebook de 4 Puertos Salidas - Blanco
ST4300MINU3W
Adaptador Concentrador Hub USB 3.0 Super Speed para Notebook de 4 Puertos Salidas - Blanco

Cuatro puertos USB 3.0 externos adicionales para su notebook o Ultrabook™, a través de un delgado y portátil concentrador

$ 16.752,00 sin IVA
$ 19.934,88 con IVA
Hub Concentrador de 3 Puertos USB 3.0 con Adaptador de Red Ethernet Gigabit
ST3300G3UA
Hub Concentrador de 3 Puertos USB 3.0 con Adaptador de Red Ethernet Gigabit

Agregue tres puertos USB 3.0 (5Gbps), más un puerto Ethernet Gigabit a su MacBook, mediante este concentrador estilo Apple de color plateado con cable de mayor longitud

$ 31.116,00 sin IVA
$ 37.028,04 con IVA
Adaptador Concentrador Hub  USB 3.0 Super Speed 4 Puertos Salidas PC Mac - Negro
ST4300USB3EU
Adaptador Concentrador Hub USB 3.0 Super Speed 4 Puertos Salidas PC Mac - Negro

Incorpore cuatro puertos USB 3.0 externos SuperSpeed desde una única conexión USB

$ 29.604,00 sin IVA
$ 35.228,76 con IVA