StarTech.com

Panel Multipuertos Hub Concentrador USB 3.0 SuperSpeed para Bahía Frontal de 3,5 o 5,25 Pulgadas

Agregue un concentrador USB 3.0 SuperSpeed de 4 puertos en la abertura de una bahía frontal de 3,5" de un computador

ID del Producto: 35BAYUSB3S4

  • Conformidad con TAA
  • Cuatro puertos frontales USB tipo A de fácil acceso
  • Cabe en cualquier bahía frontal de 3,5" de un ordenador
Ver otros
  • Cumple con el estándar USB 3.0 SuperSpeed que admite velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps
  • Retrocompatible con dispositivos y especificaciones USB 2.0 y USB 1.0/1.1
  • Suministra hasta 900mA de corriente por puerto
  • Indicador LED de Enlace USB para cada puerto
$ 35.904,00 CLP sin IVA
$ 42.725,76 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Conexión anfitrión USB-C No
ID del Conjunto de Chips VIA/VLI - VL811+
Interfaz USB 3.0
Puerto(s) de carga rápida No
Puerto(s) de dispositivos USB-C No
Tipo de Bus USB 3.0
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Puertos Externos 4 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
Puertos Internos 1 - Alimentación SATA (15 pines) Conector
1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS independiente del OS (sistema operativo); no requiere controladores ni software adicional
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Bahía frontal de 3,5 pulgadas disponible
Puerto USB 3.0 tipo A disponible
Indicadores
Indicadores LED 4 - Enlace a Dispositivo USB (Verde)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR 20% ~ 80%
Temperatura de Almacenamiento -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Temperatura Operativa 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1 in [25 mm]
Ancho del Producto 3.9 in [10 cm]
Color Negro
Factor de forma Bahía de unidad de disco
Longitud del Producto 4.7 in [12 cm]
Peso del Producto 3.5 oz [98 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.3 in [32 mm]
Ancho de la Caja 6.9 in [17.5 cm]
Longitud de la Caja 5.7 in [14.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 7.3 oz [208 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Panel Frontal 3,5"
1 - Cable USB 3.0
1 - Kit de Tornillos de Montaje
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Accesorios