StarTech.com

Concentrador USB 3.0 de 7 Puertos - Hub de Escritorio

Permite agregar 7 puertos USB 3.0 externos a un computador mediante una conexión USB

ID del Producto: ST7300USB3B

  • Siete puertos USB 3.0 descendentes accesibles desde un lado del concentrador, con soporte hasta de 5Gbps
  • Compatibilidad universal y multiplataforma, que no requiere la instalación adicional de controladores
  • Soporta Plug and Play e Intercambio en Caliente (Hot-Swap)
Ver otros
  • Retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y 1.x
  • Detección de sobrecarga de corriente y protección de cada puerto USB
  • Alimentación por bus USB, incluido adaptador externo opcional de alimentación para dispositivos USB de alto consumo eléctrico
  • Incluye cable USB 3.0 A a B
$ 38.897,00 CLP sin IVA
$ 46.287,43 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 7
Conexión anfitrión USB-C No
ID del Conjunto de Chips VIA/VLI - VL813
Puerto(s) de carga rápida No
Puerto(s) de dispositivos USB-C No
Tipo de Bus USB 3.0
Rendimiento
MTBF 43.977,72 horas
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra
7 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) Hembra
Software
Compatibilidad OS OS Independent; No additional drivers or software required
Observaciones / Requisitos
Nota Si se conecta a un puerto USB 2.0, su rendimiento puede verse limitado
Requerimientos del Sistema y Cables Puerto USB 3.0 disponible
Indicadores
Indicadores LED 7 - Indicadores LED de conexión de puertos de concentrador
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 3 A
Consumo de Energía 36
Corriente de Entrada 1.3 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad 5% a 95% RH (humedad relativa)
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 56°C (-4°F to 132°F)
Temperatura Operativa -2°C to 52°C (29°F to 125°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.9 in [2.3 cm]
Ancho del Producto 2.8 in [70 mm]
Color Negro
Factor de forma de Escritorio
Longitud del Producto 6.8 in [17.2 cm]
Peso del Producto 5.2 oz [148 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.5 in [63 mm]
Ancho de la Caja 5.8 in [14.8 cm]
Longitud de la Caja 8.2 in [20.9 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 19.6 oz [556 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Concentrador USB 3.0
1 - Cable USB 3.0 de 1m
1 - Adaptador universal de alimentación (NA/JP, UE, RU, ANZ)
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Concentrador HUB  USB 6 Puertos - 2x USB 3.0 -4x USB 2.0 - 1x USB Cargador de 2A
ST7320USBC
Adaptador Concentrador HUB USB 6 Puertos - 2x USB 3.0 -4x USB 2.0 - 1x USB Cargador de 2A

Agregue 2 puertos USB 3.0 y 4 puertos USB 2.0 externos a un computador a través de una única conexión USB 3.0

$ 31.116,00 sin IVA
$ 37.028,04 con IVA
Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos y 3 Puertos de Carga USB ( 2x 1A y 1x 2A) -  con Carcasa de Metal
ST4300U3C3
Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos y 3 Puertos de Carga USB ( 2x 1A y 1x 2A) - con Carcasa de Metal

Permite agregar 4 puertos USB 3.0 de concentrador, más 3 puertos USB de carga dedicada (7 en total) a través de una conexión USB 3.0 anfitrión

$ 43.086,00 sin IVA
$ 51.272,34 con IVA
Adaptador Concentrador Hub  USB 3.0 Super Speed para Notebook de 4 Puertos Salidas - Blanco
ST4300MINU3W
Adaptador Concentrador Hub USB 3.0 Super Speed para Notebook de 4 Puertos Salidas - Blanco

Cuatro puertos USB 3.0 externos adicionales para su notebook o Ultrabook™, a través de un delgado y portátil concentrador

$ 16.752,00 sin IVA
$ 19.934,88 con IVA
Adaptador Concentrador Hub  USB 3.0 Super Speed para Notebook de 4 Puertos Salidas - Negro
ST4300MINU3B
Adaptador Concentrador Hub USB 3.0 Super Speed para Notebook de 4 Puertos Salidas - Negro

Cuatro puertos USB 3.0 externos adicionales para su notebook o Ultrabook™, a través de un delgado y portátil concentrador

$ 16.752,00 sin IVA
$ 19.934,88 con IVA
Adaptador Concentrador Hub  USB 3.0 Super Speed Portátil de 4 Puertos Salidas - Negro
ST4300PBU3
Adaptador Concentrador Hub USB 3.0 Super Speed Portátil de 4 Puertos Salidas - Negro

Agregue cuatro puertos USB 3.0 a su notebook o Ultrabook mediante el uso de este concentrador portátil, de diseño delgado, que incluye un cable de mayor longitud

$ 19.146,00 sin IVA
$ 22.783,74 con IVA

Accesorios