StarTech.com

Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos y 3 Puertos de Carga USB ( 2x 1A y 1x 2A) - con Carcasa de Metal

Permite agregar 4 puertos USB 3.0 de concentrador, más 3 puertos USB de carga dedicada (7 en total) a través de una conexión USB 3.0 anfitrión

ID del Producto: ST4300U3C3

  • 4 puertos USB 3.0 del concentrador, más 3 puertos USB dedicados de carga (2x 1A, 1x 2A)
  • Soporte para especificación USB 1.2 para carga de baterías, que incluye dispositivos Apple® y Samsung Galaxy™
  • Compatible con USB 3.0 SuperSpeed y soporte para hasta 5 Gbps
Ver otros
  • Retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y 1.x
  • Caja compacta, de metal
  • Incluye soporte para montaje en pared
$ 43.086,00 CLP sin IVA
$ 51.272,34 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 7
Conexión anfitrión USB-C No
Estándares Industriales Especificación 1.2 de carga de batería USB
ID del Conjunto de Chips VIA/VLI - VL812
Puerto(s) de carga rápida
Puerto(s) de dispositivos USB-C No
Tipo de Bus USB 3.0
Rendimiento
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra
3 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
4 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS OS Independent; No additional drivers or software required
Observaciones / Requisitos
Nota Si se conecta a un puerto USB 2.0, su rendimiento puede verse limitado
Requerimientos del Sistema y Cables Puerto USB 3.0 disponible
Indicadores
Indicadores LED 1 - Encendido
4 - Indicadores LED de conexión de puertos de concentrador
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 3 A
Consumo de Energía 36
Corriente de Entrada 1.3 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 20~80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Temperatura Operativa 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.9 in [2.4 cm]
Ancho del Producto 1.8 in [45 mm]
Color Negro
Factor de forma de Escritorio
Longitud del Producto 4.3 in [11 cm]
Peso del Producto 4.6 oz [131 g]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 3.5 in [90 mm]
Ancho de la Caja 6.5 in [16.6 cm]
Longitud de la Caja 4.1 in [10.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 21.4 oz [606 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Concentrador de carga USB
1 - Cable USB 3.0
1 - Soporte para montaje en pared (con tornillos)
4 - Patas de Goma
1 - Adaptador universal de alimentación: listo para su uso en Norteamérica/Unión Europea/Reino Unido solo cuando se compra en NA/UE/RU; listo para su uso en Australia y Nueva Zelanda solo cuando se compra en dichos países
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Concentrador HUB  USB 6 Puertos - 2x USB 3.0 -4x USB 2.0 - 1x USB Cargador de 2A
ST7320USBC
Adaptador Concentrador HUB USB 6 Puertos - 2x USB 3.0 -4x USB 2.0 - 1x USB Cargador de 2A

Agregue 2 puertos USB 3.0 y 4 puertos USB 2.0 externos a un computador a través de una única conexión USB 3.0

$ 31.116,00 sin IVA
$ 37.028,04 con IVA

Accesorios