StarTech.com

Concentrador USB 3.0 de 3 Puertos con USB-C y Ethernet Gigabit - Con Adaptador de Alimentación

Convierta un puerto USB Type-C de su notebook en tres puertos USB Type-A (5Gbps) y un puerto Ethernet Gigabit

ID del Producto: HB30C3A1GE

  • TAA Compliant
  • Amplíe la conectividad de su ordenador portátil a través de USB-C agregando tres puertos USB-A (5Gbps) y un puerto GbE RJ45
  • Con un diseño compacto, que ocupa poco espacio, resulta ideal al viajar o para colocarlo sobre un escritorio o una mesa
Ver otros
  • Cable USB Type-C integrado de mayor longitud (30cm), para opciones flexibles de colocación sobre un escritorio o una mesa
  • El adaptador de alimentación incluido garantiza que sus dispositivos conectados funcionan y disponen de suministro eléctrico total
  • El cable integrado incluye un conector USB-C reversible, y es compatible con puertos Thunderbolt 3 de datos
  • Fácil y rápida instalación, con compatibilidad nativa con la mayoría de los sistemas operativos
  • Compatibilidad con WOL ("Wake-On-LAN", reinicio mediante red), Ethernet de consumo eficiente de energía (EEE), tramas Jumbo, control de flujo de dúplex completo, etiquetado VLAN y codificación de prioridad de capa 2
  • Retrocompatible, se puede utilizar con sus dispositivos USB 3.0 y 2.0
  • Concentrador combinado de estilo de conexión por "dongle" (llave), incluye tres puertos SuperSpeed USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1), con capacidad de transmisión de hasta 5Gbps
  • Soporta Plug and Play e Intercambio en Caliente (Hot-Swap)
$ 44.283,00 CLP sin IVA
$ 52.696,77 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 3
Conexión anfitrión USB-C
Estándares Industriales IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
IEEE 802.3az sobre Ethernet de consumo eficiente de energía, IEEE 802.3x sobre control de flujo, IEEE 802.1q sobre etiquetado VLAN y 802.1p sobre la codificación de prioridad de capa 2
USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips Genesys Logic - GL3522
ASIX - AX88179
Interfaz USB 3.0
RJ45 (Ethernet Gigabit)
Puerto(s) de carga rápida No
Puerto(s) de dispositivos USB-C No
Tipo de Bus USB 3.0
Rendimiento
Control de Flujo Control de flujo de dúplex completo
Jumbo Frame Support 4K max.
MDIX Automático
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5Gbps (USB 3.0)
2Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 3 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
1 - RJ-45 Hembra
1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 a 10.15
Chrome OS™
Linux 2.6.x a 4.11.x solo versiones LTS
Observaciones / Requisitos
Nota El concentrador no es compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort ni la alimentación por USB.
Requerimientos del Sistema y Cables Puerto USB Type-C disponible - USB 3.0 (5Gbps)
Indicadores
Indicadores LED 1 - Enlace
1 - Actividad
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 2 A
Consumo de Energía 10
Corriente de Entrada 0.5 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe H
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 0% a%~85%% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.4 cm]
Ancho del Producto 1.8 in [45 mm]
Color Negro
Factor de forma Compacto
Longitud del Cable 11.8 in [300 mm]
Longitud del Producto 3.4 in [87 mm]
Peso del Producto 1.8 oz [50 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.1 in [53 mm]
Ancho de la Caja 6 in [15.2 cm]
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 12 oz [340 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Concentrador USB 3.0 de 3 puertos más GbE
1 - Adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ)
Auto negociación

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 a 10.15
Chrome OS™
Linux 2.6.x a 4.11.x solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos - USB-C a 1x USB-C y 3x USB-A
HB30C3A1CFB
Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos - USB-C a 1x USB-C y 3x USB-A

Convierta un puerto USB Type-C de su notebook en tres puertos USB Type-A (5Gbps) y un puerto USB Type-C

$ 26.927,00 sin IVA
$ 32.043,13 con IVA
Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos USB-C - Incluye Adaptador de Alimentación
HB30C3A1CFS
Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos USB-C - Incluye Adaptador de Alimentación

Convierta un puerto USB Type-C de su notebook en tres puertos USB Type-A (5Gbps) de carga y sincronización y un puerto USB Type-C

$ 40.094,00 sin IVA
$ 47.711,86 con IVA
Hub USB 3.0 de Aluminio con Cable - Concentrador de 3 Puertos USB con Adaptador de Red Ethernet Gigabit
ST3300GU3B
Hub USB 3.0 de Aluminio con Cable - Concentrador de 3 Puertos USB con Adaptador de Red Ethernet Gigabit

Permite agregar 3 puertos externos USB 3.0 con UASP y un puerto Gigabit Ethernet a un computador portátil o Ultrabook™ mediante un solo puerto USB 3.0

$ 37.101,00 sin IVA
$ 44.150,19 con IVA
Hub Concentrador de 3 Puertos USB 3.0 con Adaptador de Red Ethernet Gigabit
ST3300G3UA
Hub Concentrador de 3 Puertos USB 3.0 con Adaptador de Red Ethernet Gigabit

Agregue tres puertos USB 3.0 (5Gbps), más un puerto Ethernet Gigabit a su MacBook, mediante este concentrador estilo Apple de color plateado con cable de mayor longitud

$ 31.116,00 sin IVA
$ 37.028,04 con IVA
Adaptador de Red Gigabit USB-C con Puerto USB Extra - Negro
US1GC301AU
Adaptador de Red Gigabit USB-C con Puerto USB Extra - Negro

Utilice el puerto USB Type-C de su notebook para agregar un puerto Ethernet Gigabit y un puerto USB 3.1 Gen 1 (type-A)

$ 37.164,00 sin IVA
$ 44.225,16 con IVA
​​Adaptador USB-C a Ethernet Gigabit - Negro
US1GC30B
​​Adaptador USB-C a Ethernet Gigabit - Negro

Adaptador de Red USB-C | 10/100/1000Mbps | Compatible con Thunderbolt™ 3 | RJ45

$ 23.304,00 sin IVA
$ 27.731,76 con IVA
Adaptador de Red Gigabit USB-C - USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) - Blanco
US1GC30W
Adaptador de Red Gigabit USB-C - USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) - Blanco

Agregue un puerto Ethernet Gigabit a su MacBook, Chromebook o notebook equipado con USB Type-C

$ 23.304,00 sin IVA
$ 27.731,76 con IVA
Adaptador de red USB-C a Gigabit - Plateado
US1GC30A
Adaptador de red USB-C a Gigabit - Plateado

Utilice este elegante conversor de aluminio para agregar un puerto Ethernet Gb a su MacBook, Chromebook o notebook equipado con USB Type-C

$ 28.344,00 sin IVA
$ 33.729,36 con IVA
Concentrador USB 3.0 de 3 Puertos con USB-C y Ethernet Gigabit - Hub  de USB Convencional - Blanco
HB30C3A1GEA
Concentrador USB 3.0 de 3 Puertos con USB-C y Ethernet Gigabit - Hub de USB Convencional - Blanco

Convierta un puerto USB Type-C de su notebook en tres puertos USB Type-A (5Gbps) y un puerto Ethernet Gigabit

$ 31.116,00 sin IVA
$ 37.028,04 con IVA

Accesorios