StarTech.com

Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos - Hub USB-C a 4x USB A - Alimentado por Bus - Blanco - Conversor de USB C a USB A

Convierta el puerto USB Type-C de su notebook en cuatro puertos USB Type-A (5Gbps), gracias a este concentrador con alimentación por bus

ID del Producto: HB30C4ABW

  • Solución que resulta económica y permite agregar cuatro puertos USB-A a su ordenador, mediante un puerto USB-C
  • Diseño compacto, que ocupa poco espacio y de peso ligero, para una máxima portabilidad
  • Con alimentación por bus USB y que permite el uso con la mayoría de los dispositivos más comunes, sin que se requiera, en general, alimentación externa
Ver otros
  • Compatibilidad universal, multiplataforma, además de fácil y rápida instalación, con compatibilidad nativa con la mayoría de los sistemas operativos (Windows, Mac, Chrome OS, Linux)
  • Plug-and-play, compatible además con el intercambio o la conexión en caliente
  • El cable integrado incluye un conector USB-C reversible, y es compatible con puertos Thunderbolt 3 de datos
  • Retrocompatible, se puede utilizar con sus dispositivos USB 3.0 y 2.0
  • Concentrador USB de estilo de conexión por "dongle" (llave), incluye cuatro puertos SuperSpeed USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1), con capacidad de transmisión de hasta 5Gbps
$ 25.730,00 CLP sin IVA
$ 30.618,70 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Conexión anfitrión USB-C
Estándares Industriales USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips VIA/VLI - VL812
Interfaz USB 3.0
Puerto(s) de carga rápida No
Puerto(s) de dispositivos USB-C No
Tipo de Bus USB 3.0
Rendimiento
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Macho
4 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS OS Independent; No additional drivers or software required
Observaciones / Requisitos
Nota USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps.
Requerimientos del Sistema y Cables Puerto USB Type-C disponible - USB 3.0 (5Gbps)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 10% a 85% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]
Ancho del Producto 1.6 in [41 mm]
Color Blanco
Factor de forma Compacto
Longitud del Cable 5.9 in [150 mm]
Longitud del Producto 3.1 in [80 mm]
Peso del Producto 1.3 oz [37 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.3 in [32 mm]
Ancho de la Caja 5.7 in [14.4 cm]
Longitud de la Caja 6.8 in [17.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 3.8 oz [108 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Hub 4x USB 3.0
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos Alimentado -  USB-C a 4x USB A - Incluye Adaptador de Alimentación
HB30C4AFS
Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos Alimentado - USB-C a 4x USB A - Incluye Adaptador de Alimentación

Convierta el puerto USB Type-C de su notebook en cuatro puertos USB Type-A (5Gbps) de carga y sincronización

$ 29.919,00 sin IVA
$ 35.603,61 con IVA
Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos USB-C - Incluye Adaptador de Alimentación
HB30C3A1CFS
Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos USB-C - Incluye Adaptador de Alimentación

Convierta un puerto USB Type-C de su notebook en tres puertos USB Type-A (5Gbps) de carga y sincronización y un puerto USB Type-C

$ 40.094,00 sin IVA
$ 47.711,86 con IVA
Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos - USB-C a 1x USB-C y 3x USB-A
HB30C3A1CFB
Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos - USB-C a 1x USB-C y 3x USB-A

Convierta un puerto USB Type-C de su notebook en tres puertos USB Type-A (5Gbps) y un puerto USB Type-C

$ 26.927,00 sin IVA
$ 32.043,13 con IVA
Concentrador USB 3.0 de 3 Puertos con USB-C y Ethernet Gigabit - Con Adaptador de Alimentación
HB30C3A1GE
Concentrador USB 3.0 de 3 Puertos con USB-C y Ethernet Gigabit - Con Adaptador de Alimentación

Convierta un puerto USB Type-C de su notebook en tres puertos USB Type-A (5Gbps) y un puerto Ethernet Gigabit

$ 44.283,00 sin IVA
$ 52.696,77 con IVA
Concentrador USB 3.0 de 3 Puertos con USB-C y Ethernet Gigabit - Hub  de USB Convencional - Blanco
HB30C3A1GEA
Concentrador USB 3.0 de 3 Puertos con USB-C y Ethernet Gigabit - Hub de USB Convencional - Blanco

Convierta un puerto USB Type-C de su notebook en tres puertos USB Type-A (5Gbps) y un puerto Ethernet Gigabit

$ 31.116,00 sin IVA
$ 37.028,04 con IVA

Accesorios