StarTech.com

Tarjeta Adaptador ExpressCard/34 USB 3.0 SuperSpeed de 1 Puerto con UASP - Montaje al Ras - Flush Mount

Conexión adicional al agregar un puerto USB 3.0 mediante inserción al ras en la ranura ExpressCard de un computador portátil

ID del Producto: ECUSB3S11

  • Diseño exclusivo de factor de forma al ras
  • Interfaz USB 3.0 SuperSpeed con soporte para velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps
  • Compatibilidad con UASP para más eficiencia en la transferencia de datos
Ver otros
  • Suministra hasta 850mA de corriente a través de USB
  • Retrocompatible con dispositivos USB 2.0/1x
  • Funciona con la mayoría de sistemas operativos basados en Windows
  • Compatible con la rev. 1.0 de la especificación USB 3.0 y 0.95 de la especificación xHCI
  • Incluye soporte estabilizador ExpressCard de 34mm a 54mm
$ 20.784,00 CLP sin IVA
$ 24.732,96 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Estilo de Puerto Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips Renesas/NEC - µPD720202
Interfaz USB 3.0
Tipo de Bus ExpressCard
Tipo de Tarjeta ExpressCard 34mm
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Puertos Externos 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - ExpressCard (34mm)
Software
Compatibilidad OS Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.6.31 a 4.11.x Solo versiones LTS
Observaciones / Requisitos
Nota El rendimiento máximo de esta tarjeta está limitado por la interfaz del host. Si se utiliza con ordenadores equipados con ExpressCard Gen 1.0, el rendimiento máximo es de 2,5 Gbps. Si se utiliza con ordenadores equipados con ExpressCard Gen 2.0, el rendimiento máximo es de 5 Gbps.
Requerimientos del Sistema y Cables Ranura ExpressCard disponible
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5% ~ 95%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 85°C (14°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.2 in [0.5 cm]
Ancho del Producto 1.3 in [34 mm]
Longitud del Producto 3 in [75 mm]
Peso del Producto 0.8 oz [24 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.3 in [32 mm]
Ancho de la Caja 6.4 in [16.2 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 5.2 in [13.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 3.8 oz [108 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador ExpressCard de Línea Delgada
1 - Cable Adaptador DC a USB
1 - Soporte Estabilizador 34mm a 54mm
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.6.31 a 4.11.x Solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

Tarjeta Adaptador ExpressCard/54 USB 3.0 SuperSpeed de 2 Puertos con UASP - Montaje al Ras - Flush Mount
ECUSB3S254F
Tarjeta Adaptador ExpressCard/54 USB 3.0 SuperSpeed de 2 Puertos con UASP - Montaje al Ras - Flush Mount

Incorpore dos puertos USB 3.0 de montaje empotrado a un notebook equipada con ExpressCard

$ 37.164,00 sin IVA
$ 44.225,16 con IVA

Accesorios