StarTech.com

Adaptador Tarjeta Controladora PCI Express PCI-E 2 Puertos USB 3.0 con Alimentación SATA

Añada dos puertos USB 3.0 a su computador de escritorio a través de una ranura PCI Express

ID del Producto: PEXUSB3S23

  • Dispone de dos conexiones externas USB 3.0
  • Soporte para tasas de transferencia de datos de hasta 5 Gbps
  • Conector SATA de alimentación (necesario) que ofrece hasta 900 mA por puerto USB
Ver otros
  • Cumple con la especificación PCI Express 2.0
  • Compatibilidad total con las especificaciones para USB 3.0 rev 1.0 e Intel xHCI rev 1.0
  • Retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y USB 1.0/1.1
  • Incluye un soporte de instalación de perfil bajo/altura media
$ 17.634,00 CLP sin IVA
$ 20.984,46 CLP con IVA
Inventario de productos disponible con canales:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Estilo de Puerto Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips Etron - EJ168A
Interfaz USB 3.0
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
Compatibilidad con UASP No
Longitud Máxima del Cable 9.8 ft [3 m]
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Puertos Externos 2 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) Hembra
Puertos Internos 1 - Alimentación SATA (15 pines) Conector
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x1 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Conector disponible de alimentación SATA de 15 pines
Ranura PCI Express disponible
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10~90% Sin Condensación
Temperatura de Almacenamiento 0°C to 80°C (32°F to 176°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 4.7 in [12 cm]
Ancho del Producto 0.8 in [21 mm]
Longitud del Producto 3.1 in [80 mm]
Peso del Producto 1.5 oz [43 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.3 in [32 mm]
Ancho de la Caja 5.7 in [14.5 cm]
Longitud de la Caja 6.7 in [17 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.6 oz [130 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta PCI Express USB 3.0
1 - Soporte de Perfil Bajo
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019

Certificaciones

Productos Relacionados

Tarjeta Adaptador PCI Express PCI-E USB 3.0 con UASP de 4 Puertos - Alimentación SATA
PEXUSB3S4V
Tarjeta Adaptador PCI Express PCI-E USB 3.0 con UASP de 4 Puertos - Alimentación SATA

Agregue 4 puertos USB 3.0 externos a un computador de perfil bajo o estándar a través de PCI Express

$ 37.794,00 sin IVA
$ 44.974,86 con IVA
Tarjeta Adaptador PCI USB 3.0 SuperSpeed de 4 puertos con Conector LP4 SATA - Hub Concentrador Interno
PCIUSB3S4
Tarjeta Adaptador PCI USB 3.0 SuperSpeed de 4 puertos con Conector LP4 SATA - Hub Concentrador Interno

Agregue 4 puertos SuperSpeed USB 3.0 a un computador mediante una ranura PCI

$ 54.804,00 sin IVA
$ 65.216,76 con IVA

Accesorios