StarTech.com

Adaptador tarjeta PCI Express de 7 puertos USB 3.0 con perfil bajo o completo

Obtenga la escalabilidad que necesita, gracias a los 7 puertos USB 3.0 con alimentación SATA que puede agregar a su computador

ID del Producto: PEXUSB3S7

  • Extienda la capacidad de su sistema al agregar 7 puertos USB 3.0 – 6 externos y 1 interno – a cualquier ordenador compatible con PCIe
  • Diseño único de perfil doble, el cual se adapta a ordenadores de perfil bajo y perfil estándar
  • Disfrute de rápidas transferencias de archivos, gracias a la compatibilidad con USB 3.0 a 5Gbps y UASP
Ver otros
  • Retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y 1.x
  • Conector SATA de alimentación con hasta 900mA por puerto para dispositivos USB que requieren mucha potencia
  • Interfaz PCIe x1, conforme con las especificaciones para PCI Express 2.0
$ 53.544,00 CLP sin IVA
$ 63.717,36 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 7
Estándares Industriales Especificación 1.0 para USB 3.0
Especificación 2.0 base para PCI Express
Especificación 1.0 para Intel xHCI
Estilo de Puerto Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips Renesas/NEC - µPD720201
µPD720210
Interfaz USB 3.0
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
Longitud Máxima del Cable 9.8 ft [3 m]
MTBF 1.920.042 horas
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Puertos Externos 6 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
Puertos Internos 1 - Alimentación SATA (15 pines) Conector
1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x1 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.6.31 a 4.11.x Solo versiones LTS
Observaciones / Requisitos
Nota El rendimiento máximo de esta tarjeta está limitado por la interfaz del bus. Si se utiliza con ordenadores equipados con PCI Express Gen 1.0, el rendimiento máximo es de 2,5 Gbps. Si se utiliza con ordenadores equipados con PCI Express Gen 2.0, el rendimiento máximo es de 5 Gbps.
Requerimientos del Sistema y Cables Ordenador o servidor equipado con PCI Express y una ranura PCI Express x1 o superior (x4, x8, x16) disponible
Conector SATA de alimentación (recomendado, pero opcional)
Requisitos Ambientales
Humedad HR 20~80%
Temperatura de Almacenamiento -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Temperatura Operativa 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 4.7 in [12 cm]
Ancho del Producto 0.6 in [15 mm]
Longitud del Producto 4.1 in [10.5 cm]
Peso del Producto 2.5 oz [72 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.3 in [32 mm]
Ancho de la Caja 5.6 in [14.3 cm]
Longitud de la Caja 6.9 in [17.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 5.3 oz [150 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta PCI Express USB 3.0 con 7 puertos
1 - Soporte de perfil bajo
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.6.31 a 4.11.x Solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

Tarjeta Adaptador PCI Express PCI-E USB 3.0 con UASP de 4 Puertos - Alimentación SATA
PEXUSB3S4V
Tarjeta Adaptador PCI Express PCI-E USB 3.0 con UASP de 4 Puertos - Alimentación SATA

Agregue 4 puertos USB 3.0 externos a un computador de perfil bajo o estándar a través de PCI Express

$ 37.794,00 sin IVA
$ 44.974,86 con IVA
Tarjeta PCI Express de 2 Puertos USB 3.0 SuperSpeed con UASP y Alimentación SATA - Adaptador Interno
PEXUSB3S24
Tarjeta PCI Express de 2 Puertos USB 3.0 SuperSpeed con UASP y Alimentación SATA - Adaptador Interno

Permite agregar 2 puertos SuperSpeed USB 3.0 con alimentación SATA a un PC con PCI Express disponible

$ 25.824,00 sin IVA
$ 30.730,56 con IVA
Adaptador Tarjeta Controladora PCI Express PCI-E 2 Puertos USB 3.0 con Alimentación Molex y UASP
PEXUSB3S25
Adaptador Tarjeta Controladora PCI Express PCI-E 2 Puertos USB 3.0 con Alimentación Molex y UASP

Permite agregar 2 puertos SuperSpeed USB 3.0 a un PC con PCI Express disponible

$ 29.604,00 sin IVA
$ 35.228,76 con IVA
Adaptador Tarjeta Controladora PCI Express PCI-E 2 Puertos USB 3.0 con Alimentación SATA
PEXUSB3S23
Adaptador Tarjeta Controladora PCI Express PCI-E 2 Puertos USB 3.0 con Alimentación SATA

Añada dos puertos USB 3.0 a su computador de escritorio a través de una ranura PCI Express

$ 17.634,00 sin IVA
$ 20.984,46 con IVA
Tarjeta Adaptador PCI Express PCI-E USB 3.0 SuperSpeed de 2 Puertos con UASP - 1 Interno - 1 Externo
PEXUSB3S11
Tarjeta Adaptador PCI Express PCI-E USB 3.0 SuperSpeed de 2 Puertos con UASP - 1 Interno - 1 Externo

Incorpore dos puertos USB 3.0 SuperSpeed, uno interno y otro externo a su PC

$ 29.604,00 sin IVA
$ 35.228,76 con IVA

Accesorios