StarTech.com

Tarjeta PCI Express con 4 Puertos USB 3.0

Agregue a su computador cuatro puertos USB 3.0: tres externos y uno interno

ID del Producto: PEXUSB3S42

  • Amplíe la conectividad de su ordenador con cuatro puertos USB 3.0 adicionales (3 externos, 1 interno)
  • Fácil instalación, gracias al soporte nativo para los sistemas operativos Windows 8.1, 8 y 7, así como Linux Kernel 2.6.31 o superior
  • Se ajusta a ordenadores estándar o de factor de forma pequeño (compactos), incluida platina para perfil bajo
Ver otros
  • Tasas de transferencia de datos de hasta 5Gbps, más compatibilidad UASP
  • Retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y 1.x
  • Conector integrado/opcional SATA de alimentación ofrece hasta 900mA por puerto USB
  • Interfaz PCIe x1, conforme con las especificaciones para PCI Express 2.0
$ 28.344,00 CLP sin IVA
$ 33.729,36 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Estándares Industriales Especificación 1.0 para USB 3.0
Especificación 2.0 base para PCI Express
Especificación 1.0 para Intel xHCI
Estilo de Puerto Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips VIA/VLI - VL805
Interfaz USB 3.0
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
Longitud Máxima del Cable 9.8 ft [3 m]
MTBF 24.000 horas
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Puertos Externos 3 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
Puertos Internos 1 - Alimentación SATA (15 pines) Conector
1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x1 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.6.31 a 4.11.x Solo versiones LTS
Observaciones / Requisitos
Nota El rendimiento máximo de esta tarjeta está limitado por la interfaz del bus. Si se utiliza con ordenadores equipados con PCI Express Gen 1.0, el rendimiento máximo es de 2,5 Gbps. Si se utiliza con ordenadores equipados con PCI Express Gen 2.0, el rendimiento máximo es de 5 Gbps.
Requerimientos del Sistema y Cables Ordenador o servidor equipado con PCI Express y una ranura PCI Express x1 o superior (x4, x8, x16) disponible
Conector SATA de alimentación (recomendado, pero opcional)
Requisitos Ambientales
Humedad HR 20~80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 4.7 in [12 cm]
Ancho del Producto 0.7 in [19 mm]
Longitud del Producto 3.4 in [87 mm]
Peso del Producto 1.9 oz [55 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]
Ancho de la Caja 6.7 in [17.1 cm]
Longitud de la Caja 5.7 in [14.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 5 oz [141 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta PCI Express USB 3.0 con 4 puertos
1 - Soporte de perfil bajo
1 - CD de controladores
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.6.31 a 4.11.x Solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador tarjeta PCI Express de 7 puertos USB 3.0 con perfil bajo o completo
PEXUSB3S7
Adaptador tarjeta PCI Express de 7 puertos USB 3.0 con perfil bajo o completo

Obtenga la escalabilidad que necesita, gracias a los 7 puertos USB 3.0 con alimentación SATA que puede agregar a su computador

$ 53.544,00 sin IVA
$ 63.717,36 con IVA
Adaptador Tarjeta PCI Express PCI-E 4 Puertos USB 3.0 UASP 2 Canales de 5Gbps con Alimentación Molex SATA - Hub Interno
PEXUSB3S44V
Adaptador Tarjeta PCI Express PCI-E 4 Puertos USB 3.0 UASP 2 Canales de 5Gbps con Alimentación Molex SATA - Hub Interno

Permite agregar cuatro puertos USB 3.0 con cuatro canales independientes, alimentación LP/SATA, así como soporte para carga del PC a través de una ranura PCI Express

$ 78.114,00 sin IVA
$ 92.955,66 con IVA
Tarjeta Adaptador PCI Express PCI-E USB 3.0 SuperSpeed de 2 Puertos con UASP - 1 Interno - 1 Externo
PEXUSB3S11
Tarjeta Adaptador PCI Express PCI-E USB 3.0 SuperSpeed de 2 Puertos con UASP - 1 Interno - 1 Externo

Incorpore dos puertos USB 3.0 SuperSpeed, uno interno y otro externo a su PC

$ 29.604,00 sin IVA
$ 35.228,76 con IVA
Adaptador Tarjeta Controladora PCI Express PCI-E 2 Puertos USB 3.0 con Alimentación Molex y UASP
PEXUSB3S25
Adaptador Tarjeta Controladora PCI Express PCI-E 2 Puertos USB 3.0 con Alimentación Molex y UASP

Permite agregar 2 puertos SuperSpeed USB 3.0 a un PC con PCI Express disponible

$ 29.604,00 sin IVA
$ 35.228,76 con IVA
Tarjeta Adaptador ExpressCard/34 USB 3.0 SuperSpeed de 1 Puerto con UASP - Montaje al Ras - Flush Mount
ECUSB3S11
Tarjeta Adaptador ExpressCard/34 USB 3.0 SuperSpeed de 1 Puerto con UASP - Montaje al Ras - Flush Mount

Conexión adicional al agregar un puerto USB 3.0 mediante inserción al ras en la ranura ExpressCard de un computador portátil

$ 20.784,00 sin IVA
$ 24.732,96 con IVA

Accesorios