StarTech.com

Adaptador USB-C Multifunción para Notebooks - con Entrega de Potencia - 4K HDMI - USB 3.0 - Blanco

Alimente y cargue su notebook a través de USB Type-C™ (5Gbps), y cree una estación de trabajo donde quiera que vaya, agregando video 4K, GbE, así como dos puertos USB 3.0

ID del Producto: DKT30CHPDW

  • Agregue vídeo HDMI 4K Ultra HD (3840 x 2160p), dos puertos USB 3.0 y un puerto Ethernet Gigabit a su ordenador portátil Windows o MacBook
  • Alimente simultáneamente tanto el adaptador compatible con las normas TAA, como su ordenador portátil, mediante el adaptador de alimentación por USB-C de su ordenador portátil (compatible con la entrega de potencia por USB 2.0)
  • El cable integrado USB-C con longitud extra (25cm) ofrece más flexibilidad de conexión
Ver otros
  • Dos puertos USB Type-A le permiten conectar sus dispositivos existentes (retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y 1.x).
  • Compatible con puertos Thunderbolt 3 y el modo Alt (alternativo) de DisplayPort
$ 59.246,00 CLP sin IVA
$ 70.502,74 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Compatibilidad con 4K
Estándares Industriales IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips VIA/VLI - VL813
VIA/VLI - VL100
Chrontel - CH7525A
ASIX - AX88179
Pantallas compatibles 1
Puerto(s) de carga rápida No
Tipo de Bus USB-C
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
MDIX Automático
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Resolución Digital Máxima 4096 x 2160p @ 24Hz or 3840 x 2160p (HDMI) @ 30Hz
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Macho
1 - HDMI (19 pines) Hembra
1 - RJ-45 Hembra
2 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) Hembra
1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.9 a 10.15
Chrome OS™
Observaciones / Requisitos
Nota No todos los puertos USB-C son compatibles con la funcionalidad completa de la norma USB Type-C. Asegúrese de que su puerto USB-C anfitrión es compatible con el suministro de alimentación por USB 2.0 y el modo Alt (alternativo) de DisplayPort.
El adaptador también puede conectarse al puerto USB-C anfitrión de su ordenador portátil no compatible con la alimentación por USB 2.0. Sin embargo, en esta configuración, si un adaptador de alimentación está conectado al adaptador multifunción, no suministrará alimentación a través de su ordenador portátil anfitrión.
Para obtener una resolución 3840 x 2160p (4K también se conoce como 4K x 2K), se requiere una pantalla con capacidad 4K
USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps.
Su ordenador portátil puede tener requisitos de carga específicos. Por ejemplo, si su ordenador portátil requiere exactamente 60W de alimentación y un adaptador consume parte de los 60W, es posible que su ordenador portátil no reconozca que está obteniendo suficiente alimentación. Para más información sobre la entrega de potencia, consulte el fabricante de su hardware.
Requerimientos del Sistema y Cables Un ordenador portátil anfitrión con un puerto USB-C disponible (para garantizar total funcionalidad del adaptador, el puerto USB-C anfitrión debe ser compatible con la versión 2.0 de alimentación por USB y el modo Alt (alternativo) de DisplayPort)
Opcional: Adaptador de alimentación USB-C (por ejemplo, el adaptador de alimentación por USB-C de su ordenador portátil)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Power Delivery 60W
Requisitos Ambientales
Humedad 0% a 85% RH (humedad relativa, sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.6 cm]
Ancho del Producto 2 in [51 mm]
Color Silver & White
Longitud del Cable 9.8 in [250 mm]
Longitud del Producto 3.8 in [96 mm]
Peso del Producto 2.3 oz [64 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.7 in [42 mm]
Ancho de la Caja 5.8 in [14.7 cm]
Longitud de la Caja 8.4 in [21.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 6.8 oz [193 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - adaptador multipuerto usb-c
1 - Guía rápida de inicio

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.9 a 10.15
Chrome OS™

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Multipuertos USB-C para Notebooks - HDMI o VGA 4K - USB 3.0
DKT30CHV
Adaptador Multipuertos USB-C para Notebooks - HDMI o VGA 4K - USB 3.0

Convierta su notebook en estación de trabajo compacta en cualquier lugar al que se desplace, agregándole video, Ethernet Gigabit, así como un puerto USB 3.0, a través de USB Type-C (5Gbps)

$ 52.284,00 sin IVA
$ 62.217,96 con IVA
Adaptador Multipuertos USB-C para Notebooks - Docking Station USB Tipo C DVI GbE con Hub Concentrador USB 3.0
DKT30CDVPD
Adaptador Multipuertos USB-C para Notebooks - Docking Station USB Tipo C DVI GbE con Hub Concentrador USB 3.0

Cargue su notebook a través de USB-C y cree una estación de trabajo donde quiera que vaya, con salida de video DVI, Ethernet Gigabit y un puerto USB-A

$ 50.268,00 sin IVA
$ 59.818,92 con IVA
Adaptador Multifunción USB-C a VGA con Entrega de Potencia (Power Delivery) y Puerto USB-A
CDP2VGAUACP
Adaptador Multifunción USB-C a VGA con Entrega de Potencia (Power Delivery) y Puerto USB-A

Conecte su notebook equipado con USB Type-C a una pantalla VGA y a un dispositivo periférico USB Type-A, además de alimentar y recargar su notebook

$ 41.889,00 sin IVA
$ 49.847,91 con IVA
Adaptador Multipuertos USB-C para Notebooks - HDMI o VGA 4K - USB 3.0 - Blanco y Plateado
DKT30CHVW
Adaptador Multipuertos USB-C para Notebooks - HDMI o VGA 4K - USB 3.0 - Blanco y Plateado

Convierta un computador portátil en estación de trabajo compacta en cualquier lugar al que se desplace, agregándole video 4K, Ethernet Gigabit, así como un puerto USB 3.0, a través de USB Type-C™ (5Gbps)

$ 52.914,00 sin IVA
$ 62.967,66 con IVA
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI de 4K- 2x Puertos USB-A - PD de 60W - Negro
DKT30CHPD
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI de 4K- 2x Puertos USB-A - PD de 60W - Negro

Docking Station para Notebook | Mac y Windows® | GbE | Compatible con Thunderbolt™ 3

$ 63.435,00 sin IVA
$ 75.487,65 con IVA
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI - Puerto USB 3.0 - PD de 60W
CDP2HDUACP
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI - Puerto USB 3.0 - PD de 60W

Adaptador de Video USB-C™ | Mac y Windows® | 4K 30Hz | Compatible con Thunderbolt™ 3

$ 44.283,00 sin IVA
$ 52.696,77 con IVA
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI - Puerto USB 3.0 - PD de 60W - Blanco
CDP2HDUACPW
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI - Puerto USB 3.0 - PD de 60W - Blanco

Adaptador de Video USB-C™ | Mac y Windows® | 4K 30Hz | Compatible con Thunderbolt™ 3

$ 44.283,00 sin IVA
$ 52.696,77 con IVA
Adaptador Multipuertos USB Tipo C para Notebook - Docking Station USB-C con Red HDMI 4K y USB-A
DKT30CHD
Adaptador Multipuertos USB Tipo C para Notebook - Docking Station USB-C con Red HDMI 4K y USB-A

Agregue puertos HDMI, Ethernet Gigabit, USB-A y USB-C (5Gbps) a su notebook a través de un solo cable USB Type-C™

$ 54.458,00 sin IVA
$ 64.805,02 con IVA
Docking Station para Notebooks USB-C - Replicador de Puertos USB Tipo C HDMI Red Ethernet Lector SD - con PD
DKT30CSDHPD
Docking Station para Notebooks USB-C - Replicador de Puertos USB Tipo C HDMI Red Ethernet Lector SD - con PD

Agregue más conectividad a su MacBook u otro computador portátil equipado con USB-C, mediante video 4K, Ethernet Gigabit, dos puertos USB 3.0 y un lector de tarjetas SD, así como alimentación y recarga mientras trabaja

$ 63.435,00 sin IVA
$ 75.487,65 con IVA
Dock USB-C de Dos Monitores con MST- 4x Puertos USB 3.0
MST30C2DPPD
Dock USB-C de Dos Monitores con MST- 4x Puertos USB 3.0

Docking Station para Notebook | Para Windows | PD de 60W |Una Sola Salida 4K | Cable HDMI

$ 123.893,00 sin IVA
$ 147.432,67 con IVA
Adaptador USB-C de Video Multipuertos - 3en1 - 4K 30Hz - Negro
CDPVGDVHDBP
Adaptador USB-C de Video Multipuertos - 3en1 - 4K 30Hz - Negro

Adaptador de Viajes USB Type-C™ a VGA DVI o HDMI | 3 Años de Garantía

$ 42.488,00 sin IVA
$ 50.560,72 con IVA
Adaptador de Viajes A/V 3-en-1 USB-C a VGA, DVI o HDMI - 4K
CDPVGDVHDB
Adaptador de Viajes A/V 3-en-1 USB-C a VGA, DVI o HDMI - 4K

Lleve consigo este conversor compacto junto con su notebook al viajar/desplazarse, para facilitar la conexión con prácticamente cualquier monitor, televisor o proyector

$ 47.874,00 sin IVA
$ 56.970,06 con IVA
Adaptador USB-C de Video Multipuertos 4en1 - de Aluminio - 4K 30Hz - Plateado
CDPVGDVHDMDP
Adaptador USB-C de Video Multipuertos 4en1 - de Aluminio - 4K 30Hz - Plateado

Adaptador de Viajes USB Type-C™ a VGA DVI HDMI o mDP | con Cable Enrrollable

$ 55.655,00 sin IVA
$ 66.229,45 con IVA

Accesorios