StarTech.com

Dock Thunderbolt 3 para Dos Monitores 4K con 3x Puertos USB 3.0

Docking Station para Notebook | Mac y Windows® | Cable USB-C a DP | PD de 85W

ID del Producto: TB3DK2DPPDUE

  • Conecte dos monitores 4K UHD 60Hz (DisplayPort y Thunderbolt 3 USB-C) a su notebook MacBook Pro o Windows con Thunderbolt 3
  • Fácil de instalar y listo para su uso, sin requerir la instalación de software o controladores
  • Conecte sus dispositivos USB con 3x puertos USB 3.0: 1x USB-C y 2x USB-A (incluido 1x de carga rápida)
Ver otros
  • Alimente y cargue su notebook, con entrega de alimentación 2.0 (hasta 85W)
  • Agregue conectividad por red con cable mediante el puerto Ethernet Gigabit RJ45
  • Para fácil configuración, se incluye un cable USB-C a DP de 1,8m
$ 255.144,00 CLP sin IVA
$ 303.621,36 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Compatibilidad con 4K
Estándares Industriales Thunderbolt 3
Especificación USB para carga de baterías 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips Intel - Alpine Ridge DSL6540
Fresco - FL1100EX
Texas Instruments - PCM2912A
Intel - WGI210AT
Texas Instruments - TPS65983
Pantallas compatibles 2
Puerto(s) de carga rápida
Tipo de Bus Thunderbolt 3
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
MDIX Automático
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Resolución Digital Máxima Una sola pantalla - DisplayPort - 4096 x 2160 / 3840 x 2160p
Una sola pantalla - Thunderbolt 3 USB-C - 4096 x 2160 / 3840 x 2160p
Doble pantalla - DisplayPort 4096 x 2160p / 3840 x 2160p y Thunderbolt 3 USB-C - 4096 x 2160p / 3840 x 2160p
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 40Gbps (Thunderbolt 3)
10Gbps (USB 3.1 Gen 2)
5Gbps (USB 3.0)
2Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Tipo y Velocidad Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 2 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Hembra
1 - DisplayPort (20 pines) Hembra
1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Hembra
1 - USB 3.0 A (carga rápida, 9 pines) Hembra
1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
1 - RJ-45 Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.12 a 10.14
Observaciones / Requisitos
Nota Para obtener una resolución 4K x 2K (4K también se conoce como 4K x 2K), se requiere una pantalla con capacidad 4K.
Es posible que algunos monitores solo funcionen con 4K a 30Hz al conectarse a través de DisplayPort. Estos monitores incluyen los modelos siguientes: Dell P2715Q, Viewsonic VX2475Smhl-4K, Phillips 288P6LJEB, LG 31MU97C-B, Asus PB287Q (estos modelos tendrán que configurarse a 4K 30Hz).
Cuando se conecta una pantalla a uno de los puertos Thunderbolt 3 USB-C, es posible que se requiera un adaptador de vídeo USB-C; lo cual depende de la entrada de su pantalla.
USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps. USB 3.1 Gen 2 ofrece velocidades de hasta 10Gbps.
Requerimientos del Sistema y Cables Ordenador equipado con Thunderbolt 3, con puerto Thunderbolt 3.
El puerto Thunderbolt 3 de su ordenador portátil debe ser compatible con la versión 2.0 del estándar de entrega de potencia por USB, a fin de poder alimentar y recargar su ordenador portátil.
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 8.5 A
Consumo de Energía 170
Corriente de Entrada 2.5 A
Power Delivery 85W
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 20V DC
Tipo de Enchufe CP (OD:7.4/ID:5.1/CPD:0.6)
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~95% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Temperatura Operativa 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.1 in [2.7 cm]
Ancho del Producto 3.1 in [80 mm]
Color Gray and Black
Longitud del Cable 20.5 in [520 mm]
Longitud del Producto 8.7 in [22 cm]
Peso del Producto 16.7 oz [474 g]
Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 6.9 in [17.6 cm]
Ancho de la Caja 5.8 in [14.8 cm]
Longitud de la Caja 9.8 in [24.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 3.4 lb [1.6 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - replicador de puertos
1 - Cable Thunderbolt 3 de 520mm
1 - Cable USB-C a DP de 1,8m
1 - Adaptador universal de alimentación
2 - cables de alimentación (UE, RU)
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.12 a 10.14

Certificaciones

Productos Relacionados

Replicador de Puertos Thunderbolt 2 con Video HDMI o Mini DisplayPort,Puerto USB de Carga Rápida, Audio Digital, eSATA y Cable
TB2DOCK4KDHC
Replicador de Puertos Thunderbolt 2 con Video HDMI o Mini DisplayPort,Puerto USB de Carga Rápida, Audio Digital, eSATA y Cable

Transforme su MacBook o notebook en una potente estación de trabajo o hot desk Ultra HD 4K mediante un solo cable Thunderbolt

$ 180.301,00 sin IVA
$ 214.558,19 con IVA

Accesorios