StarTech.com

Docking Station USB 3.0 para Dos Pantallas - 6x USB 3.0

Docking Station para Notebook | Para Windows® y Mac | HDMI & DVI | Adaptador DVI a VGA

ID del Producto: DK30ADD

  • Conecte su notebooks Windows y Mac a dos monitores: HDMI + DVI o HDMI + VGA
  • Conecte más dispositivos USB con 6x puertos USB 3.0 (Type-A), incluyendo 2x de carga rápida
  • Agregue conectividad por red con cable mediante el puerto Ethernet Gigabit RJ45
  • Adaptador DVI a VGA incluido, que le permite la conexión con un monitor o proyector VGA de generación anterior
$ 98.904,00 CLP sin IVA
$ 117.695,76 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Compatibilidad con 4K No
Estándares Industriales Especificación USB para carga de baterías 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0/1.1
ID del Conjunto de Chips DisplayLink - DL-3900
VIA/VLI - VL813
Interfaz USB 3.0
Pantallas compatibles 2
Puerto(s) de carga rápida
Tipo de Bus USB 3.0
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
MDIX Automático
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Resolución Digital Máxima Doble pantalla - HDMI + DVI - 2048 x 1152 a 60Hz
Doble pantalla - HDMI 2048 x 1152 + VGA 1920 x 1200 a 60Hz
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - DVI-I (29 pines) Hembra
1 - HDMI (19 pines) Hembra
2 - USB 3.0 A (carga rápida, 9 pines) Hembra
4 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
1 - RJ-45 Hembra
1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.10 - 10.12, 10.14
Observaciones / Requisitos
Nota USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps.
Adaptador DVI a VGA incluido.
Requerimientos del Sistema y Cables Ordenador portátil anfitrión equipado con puerto USB-A.
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 2 A
Consumo de Energía 40W
Corriente de Entrada 1 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 20V DC
Tipo de Enchufe N
Requisitos Ambientales
Humedad 10% a 90%, sin condensación
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.2 in [3.1 cm]
Ancho del Producto 3.4 in [86.2 mm]
Color Negro y Plata
Longitud del Cable 39.4 in [1000 mm]
Longitud del Producto 8.5 in [21.6 cm]
Peso del Producto 10.3 oz [291 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.4 in [60 mm]
Ancho de la Caja 5.5 in [14 cm]
Longitud de la Caja 12.1 in [30.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 28.8 oz [815 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - replicador de puertos
1 - Cable USB 3.0
1 - Adaptador DVI a VGA
1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ)
1 - guía rápida de inicio

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.10 - 10.12, 10.14

Certificaciones

Accesorios