StarTech.com

Docking Station USB 3.0 para Dos Monitores con HDMI y DisplayPort 4K

Docking Station para Notebook | Para Windows® y Mac | Puerto de Carga Rápida USB | 4 Puertos USB | Ajustado a TAA

ID del Producto: USB3DOCKHDPC

  • Conecte dos monitores (HDMI y DP 4K) a su notebook basado en Windows o Mac
  • Obtenga resoluciones superiores de hasta 3840x2160p en un solo monitor
  • Maximice su capacidad de espacio en pantalla con doble monitor y resoluciones de 2048x1152p
Ver otros
  • Conecte más dispositivos, gracias a los 4x puertos USB 3.0
  • Cargue sus dispositivos móviles con el puerto integrado USB de carga rápida
$ 109.426,00 CLP sin IVA
$ 130.216,94 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Compatibilidad con 4K
Estándares Industriales IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Especificación 1.2 de carga de batería USB
USB 3.0 - Retrocompatibilidad de los puertos del concentrador con USB 2.0/1.1
ID del Conjunto de Chips DisplayLink - DL-5900
VIA/VLI - VL812
Pantallas compatibles 2
Puerto(s) de carga rápida
Tipo de Bus USB 3.0
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
MDIX Automático
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Resolución Digital Máxima 3840x2160 a 30Hz / 2560x1600 / 2560x1440 (DisplayPort, una sola pantalla)

2560x1440 (HDMI, una sola pantalla)

2048x1152 y 2048x1152 (DisplayPort y HDMI, dos pantallas)
También compatible con resoluciones más bajas.
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - DisplayPort (20 pines) Hembra
1 - HDMI (19 pines) Hembra
1 - USB 3.0 A (carga rápida, 9 pines) Hembra
3 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
1 - RJ-45 Hembra
1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (4 posiciones) Hembra
1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra
1 - Ranura de cierre de seguridad Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.8 a 10.12, 10.14 a 10.15
Chrome OS™ v55+
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Las pantallas DisplayPort deben ser compatibles con las resoluciones 4K
Si se conecta a un puerto anfitrión USB 2.0, o si se utiliza un cable de conexión anfitrión USB 2.0, es posible que el rendimiento resulte limitado (cable anfitrión USB 3.0 incluidos)
Indicadores
Indicadores LED 1 - Enlace (Verde)
1 - Actividad (Amarillo)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 6.5 A
Consumo de Energía 32.5
Corriente de Entrada 1.5 A
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe 4-pin DIN
Requisitos Ambientales
Humedad HR 90%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.9 in [2.4 cm]
Ancho del Producto 3 in [76 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 2 ft [0.6 m]
Longitud del Producto 8.9 in [22.7 cm]
Peso del Producto 9.8 oz [277 g]
Tipo de Gabinete Acero y Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.8 in [71 mm]
Ancho de la Caja 9.9 in [25.1 cm]
Longitud de la Caja 7.8 in [19.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2.4 lb [1.1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Estación de conexión USB 3.0 para notebook
1 - Cable USB 3.0 de 60 cm
1 - Adaptador universal de alimentación
4 - Cables de alimentación (NA/JP, UE, RU, ANZ)
1 - CD de Controladores
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.8 a 10.12, 10.14 a 10.15
Chrome OS™ v55+

Certificaciones

Productos Relacionados

Docking Station USB 3.0 para Dos Pantallas  con DVI y Soporte Vertical
USB3SDOCKDD
Docking Station USB 3.0 para Dos Pantallas con DVI y Soporte Vertical

Docking Station para Notebook | Para Windows® y Mac | Adaptadores DVI a VGA y HDMI® | 2x Puertos de Carga

$ 104.323,00 sin IVA
$ 124.144,37 con IVA
Docking Station USB 3.0 para Tres Pantallas - 1x HDMI - 2x DisplayPort
USB3DOCKH2DP
Docking Station USB 3.0 para Tres Pantallas - 1x HDMI - 2x DisplayPort

Replicador de Puertos | Para Windows® y Mac | 4K DP | 5 Puertos USB | Ajustado a TAA

$ 134.941,00 sin IVA
$ 160.579,79 con IVA
Replicador de Puertos USB 3.0 de Viajes con HDMI o VGA - Docking Station para Notebook
USB3SMDOCKHV
Replicador de Puertos USB 3.0 de Viajes con HDMI o VGA - Docking Station para Notebook

Esta mini base portátil USB 3.0 de conexión permite crear una estación de trabajo móvil mediante el puerto USB 3.0 de un Ultrabook™ o Notebook

$ 70.617,00 sin IVA
$ 84.034,23 con IVA
Replicador de Puertos Thunderbolt 2 con Video HDMI o Mini DisplayPort,Puerto USB de Carga Rápida, Audio Digital, eSATA y Cable
TB2DOCK4KDHC
Replicador de Puertos Thunderbolt 2 con Video HDMI o Mini DisplayPort,Puerto USB de Carga Rápida, Audio Digital, eSATA y Cable

Transforme su MacBook o notebook en una potente estación de trabajo o hot desk Ultra HD 4K mediante un solo cable Thunderbolt

$ 180.301,00 sin IVA
$ 214.558,19 con IVA

Accesorios