StarTech.com

Docking Station 4K Dual con 6 Puertos USB C / USB 3.0

Docking Station para Notebook | Para Mac y Windows® | DisplayPort & HDMI | 4K 60 Hz

ID del Producto: DK30A2DH

  • Conecte su notebook basado en Windows o Mac a dos monitores 4K 60Hz (2x DisplayPort, 2x HDMI, HDMI + DP)
  • El chipset DisplayLink con certificación DL 6950 es compatible con notebooks equipados tanto con USB-C, como USB-A
  • Conecte más dispositivos USB con 6x puertos USB 3.0 (Type-A)
Ver otros
  • Agregue conectividad por red con cable mediante el puerto Ethernet Gigabit RJ45
  • Varias conexiones de audio mediante puertos de audio independientes de 3,5mm, para micrófono y audífonos
$ 127.570,00 CLP sin IVA
$ 151.808,30 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Compatibilidad con 4K
Estándares Industriales IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0/1.1
ID del Conjunto de Chips DisplayLink - DL-6950
VIA/VLI - VL813
Pantallas compatibles 2
Puerto(s) de carga rápida No
Tipo de Bus USB-C
USB 3.0
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
MDIX Automático
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Resolución Digital Máxima Single display - DisplayPort - 4096 x 2160 @ 60Hz / 3840 x 2160 @ 60Hz
Single Display - HDMI - 4096 x 2160 @ 60Hz / 3840 x 2160 @ 60Hz
Dual displays - DisplayPort and HDMI - 4096 x 2160 @ 60Hz / 3840 x 2160 @ 60Hz
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 2 - DisplayPort (20 pines) Hembra
2 - HDMI (19 pines) Hembra
1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Hembra
1 - RJ-45 Hembra
6 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Hembra
1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (4 posiciones) Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.11 - 10.12, 10.14
Observaciones / Requisitos
Nota USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps.
Se incluye un cable USB-C a USB-C, así como un cable USB-C a USB-A.
Ambos puertos de vídeo son compatibles con la resolución 4K. Para obtener la resolución 4Kx2K se requiere una pantalla DisplayPort o HDMI con capacidad 4K
Requerimientos del Sistema y Cables Un ordenador portátil anfitrión con puerto USB-C o USB-A disponible.
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 2 A
Consumo de Energía 40W
Corriente de Entrada 1 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 20V DC
Tipo de Enchufe N
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10~90%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.1 in [2.8 cm]
Ancho del Producto 3.4 in [87 mm]
Color Negro y Plata
Longitud del Cable 3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto 8.9 in [22.6 cm]
Peso del Producto 10.6 oz [301 g]
Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 2 in [52 mm]
Ancho de la Caja 5.1 in [13 cm]
Longitud de la Caja 12.5 in [31.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 30 oz [851 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - replicador de puertos
1 - Cable USB-C a USB-A de 1m
1 - Cable USB-C a USB-C de 1m
1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ)
1 - guía rápida de inicio

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.11 - 10.12, 10.14

Certificaciones

Accesorios