StarTech.com

Juego de Adaptadores para Surface Pro - Mini DisplayPort a VGA y HDMI - USB 3.0 de Red

Mejore su Microsoft Surface Pro (AKA Surface Pro 5), Surface Pro 4, Surface Pro 3 o Surface 3 con estos accesorios Surface Pro

ID del Producto: MSTP3MDPUGBK

  • Agregue conectividad audiovisual y de red a su equipo Surface o Surface Pro, mediante {dos/tres} accesorios de peso liviano y que no requieren alimentación por separado, que puede llevar donde quiera que vaya con su equipo Surface
  • Compatible con:
    Surface Pro 6
    Surface Pro (también denominado Surface Pro 5)
    Surface Pro 4
    Surface Pro 3
    Surface 3
    Surface Pro 2
  • El kit incluye:
    1 x adaptador Surface Pro HDMI (MDP2HDMI)
    1 x adaptador Surface Pro VGA (MDP2VGA2)
    1 x adaptador Surface Ethernet (USB31000SPTB)
$ 47.874,00 CLP sin IVA
$ 56.970,06 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]
Ancho del Producto 1.6 in [40 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 3 in [76.2 mm]
Peso del Producto 3.1 oz [89 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]
Ancho de la Caja 6.6 in [16.8 cm]
Longitud de la Caja 5.6 in [14.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 6.2 oz [177 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador Mini DisplayPort a HDMI®
1 - Adaptador Mini DisplayPort a VGA
1 - Adaptador USB 3.0 a Ethernet Gigabit
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Juego de Adaptadores para Surface Pro - Mini DisplayPort a VGA o HDMI - USB 3.0 de Red
MSTS3MDPUGBK
Juego de Adaptadores para Surface Pro - Mini DisplayPort a VGA o HDMI - USB 3.0 de Red

Mejore su Microsoft Surface Pro (Surface Pro 5), Surface Pro 4, Surface Pro 3 o Surface 3 con estos accesorios Surface Pro

$ 45.354,00 sin IVA
$ 53.971,26 con IVA
Cable Adaptador Conversor de Video Mini DisplayPort a VGA - Convertidor Mini DP - 1920x1200
MDP2VGA2
Cable Adaptador Conversor de Video Mini DisplayPort a VGA - Convertidor Mini DP - 1920x1200

Conexión de un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort 1.2 a un monitor o proyector VGA

$ 16.154,00 sin IVA
$ 19.223,26 con IVA
Juego de Adaptadores VGA y Ethernet Gigabit para Lenovo ThinkPad X1 Carbon - MDP a VGA - USB 3.0 a RJ45
LENX1MDPUGBK
Juego de Adaptadores VGA y Ethernet Gigabit para Lenovo ThinkPad X1 Carbon - MDP a VGA - USB 3.0 a RJ45

Permite conectar un Ultrabook™ a un proyector o una pantalla VGA, así como agregar un puerto Ethernet + 1 USB 3.0, mediante un práctico paquete adaptador

$ 44.094,00 sin IVA
$ 52.471,86 con IVA
Juego de Adaptadores para MacBook Air - Mini DisplayPort a VGA / HDMI - USB 3.0 a Red Ethernet Gigabit RJ45
MACAMDPGBK
Juego de Adaptadores para MacBook Air - Mini DisplayPort a VGA / HDMI - USB 3.0 a Red Ethernet Gigabit RJ45

Este práctico paquete permite conectar un Macbook Air® a la pantalla (HDMI® o VGA) de una sala de juntas, así como una red Gigabit Ethernet mediante cable

$ 43.464,00 sin IVA
$ 51.722,16 con IVA

Accesorios