StarTech.com

Juego de Adaptadores para MacBook Air - Mini DisplayPort a VGA / HDMI - USB 3.0 a Red Ethernet Gigabit RJ45

Este práctico paquete permite conectar un Macbook Air® a la pantalla (HDMI® o VGA) de una sala de juntas, así como una red Gigabit Ethernet mediante cable

ID del Producto: MACAMDPGBK

  • Incluye adaptadores Mini DisplayPort a VGA, Mini DisplayPort a HDMI y USB 3.0 a Gigabit Ethernet
  • Los adaptadores Mini DisplayPort soportan resoluciones de PC de hasta 1920x1200 y resoluciones HDTV de hasta 1080p
  • El Adaptador de Red USB 3.0 Gigabit soporta tramas Jumbo, etiquetado VLAN 802.1Q, Auto MDI/X, Checksum Offload (descarga de comprobación checksum) (IPv4, IPv6, TCP, UDP) y Large Send Offload (descarga de envíos de gran volumen)
  • Diseño compacto y ligero para máxima portabilidad
$ 43.464,00 CLP sin IVA
$ 51.722,16 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Rendimiento
Especificaciones Generales (MDP2VGAW) Longitud del paquete - 220mm
(MDP2VGAW) Longitud del paquete - 200mm
(MDP2VGAW) Altura del paquete - 15mm
(MDP2VGAW) Peso de envío - 42mm
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]
Ancho del Producto 1.8 in [45 mm]
Color Blanco
Longitud del Producto 7.1 in [18 cm]
Peso del Producto 5.6 oz [160 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.3 in [33 mm]
Ancho de la Caja 5.6 in [14.1 cm]
Longitud de la Caja 6.7 in [16.9 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 6.4 oz [180 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador Mini DisplayPort a VGA
1 - Adaptador Mini DisplayPort a HDMI®
1 - Adaptador USB 3.0 a Ethernet Gigabit
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Conversor de Video Mini DisplayPort DP a VGA - 1920x1200 - Activo- Blanco
MDP2VGAW
Adaptador Conversor de Video Mini DisplayPort DP a VGA - 1920x1200 - Activo- Blanco

Conecte una pantalla VGA a una PC o Mac® equipada con Mini-DisplayPort®

$ 16.154,00 sin IVA
$ 19.223,26 con IVA
Adaptador Conversor de Video Mini DisplayPort DP a HDMI - 1920x1200 - Pasivo - Blanco
MDP2HDW
Adaptador Conversor de Video Mini DisplayPort DP a HDMI - 1920x1200 - Pasivo - Blanco

Conecte una pantalla HDMI® a una PC o Mac® equipada con Mini-DisplayPort®

$ 9.570,00 sin IVA
$ 11.388,30 con IVA
Adaptador Tarjeta de Red Externa NIC USB 3.0 a 1 Puerto Gigabit Ethernet 1Gbps RJ45 USBA Blanco
USB31000SW
Adaptador Tarjeta de Red Externa NIC USB 3.0 a 1 Puerto Gigabit Ethernet 1Gbps RJ45 USBA Blanco

Agregue conectividad de red Gigabit Ethernet a un notebook o computador de escritorio a través de un puerto USB 3.0

$ 20.784,00 sin IVA
$ 24.732,96 con IVA