StarTech.com

Juego de Adaptadores VGA y Ethernet Gigabit para Lenovo ThinkPad X1 Carbon - MDP a VGA - USB 3.0 a RJ45

Permite conectar un Ultrabook™ a un proyector o una pantalla VGA, así como agregar un puerto Ethernet + 1 USB 3.0, mediante un práctico paquete adaptador

ID del Producto: LENX1MDPUGBK

  • Incluye 1 adaptador Mini DisplayPort a VGA, 1 adaptador USB 3.0 a Ethernet Gigabit con puerto USB pass-through
  • El adaptador Mini DisplayPort soporta resoluciones de PC de hasta 1920x1200
  • USB 3.0 Gigabit NIC tiene soporte de tramas Jumbo, Etiquetado VLAN 802.1Q, Auto MDI/X, Checksum Offload (descarga de comprobación checksum) (IPv4, IPv6, TCP, UDP) y Large Send Offload (descarga de envíos de gran volumen)
  • Diseño compacto y ligero para máxima portabilidad
$ 44.094,00 CLP sin IVA
$ 52.471,86 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Características Físicas
Color Negro
Peso del Producto 2.6 oz [74 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.1 in [29 mm]
Ancho de la Caja 6.5 in [16.6 cm]
Longitud de la Caja 5.6 in [14.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 5.6 oz [159 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador Mini DisplayPort a VGA
1 - Adaptador USB 3.0 a Ethernet Gigabit
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Tarjeta de Red NIC Externa USB 3.0 de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45 y Puerto USB - Negro
USB31000SPTB
Adaptador Tarjeta de Red NIC Externa USB 3.0 de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45 y Puerto USB - Negro

Agregue un puerto Ethernet Gigabit y un puerto USB 3.0 Pass-Through a un computador portátil mediante un solo puerto USB 3.0

$ 29.604,00 sin IVA
$ 35.228,76 con IVA