StarTech.com

Juego de Adaptadores para Surface Pro - Mini DisplayPort a VGA o HDMI - USB 3.0 de Red

Mejore su Microsoft Surface Pro (Surface Pro 5), Surface Pro 4, Surface Pro 3 o Surface 3 con estos accesorios Surface Pro

ID del Producto: MSTS3MDPUGBK

  • Agregue conectividad audiovisual y de red a su equipo Surface o Surface Pro, mediante dos accesorios de peso liviano y que no requieren alimentación por separado, que puede llevar donde quiera que vaya con su equipo Surface
  • Compatible con:
    Surface Pro (también denominado Surface Pro 5)
    Surface Pro 4
    Surface Pro 3
    Surface 3
    Surface Pro 2
  • El kit incluye:
    1x adaptador Surface Pro HDMI y VGA (MDP2HDVGA)
    1x adaptador Surface Ethernet (USB31000SPTB)
$ 45.354,00 CLP sin IVA
$ 53.971,26 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Características Físicas
Color Negro
Peso del Producto 2.6 oz [74 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.1 in [28 mm]
Ancho de la Caja 5.6 in [14.1 cm]
Longitud de la Caja 6.5 in [16.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 5.6 oz [160 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - adaptador de red USB 3.0
1 - Adaptador mDP a HDMI y VGA
1 - CD de controladores
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Juego de Adaptadores para Surface Pro - Mini DisplayPort a VGA y HDMI - USB 3.0 de Red
MSTP3MDPUGBK
Juego de Adaptadores para Surface Pro - Mini DisplayPort a VGA y HDMI - USB 3.0 de Red

Mejore su Microsoft Surface Pro (AKA Surface Pro 5), Surface Pro 4, Surface Pro 3 o Surface 3 con estos accesorios Surface Pro

$ 47.874,00 sin IVA
$ 56.970,06 con IVA
Cable Adaptador Conversor de Video Mini DisplayPort a VGA - Convertidor Mini DP - 1920x1200
MDP2VGA2
Cable Adaptador Conversor de Video Mini DisplayPort a VGA - Convertidor Mini DP - 1920x1200

Conexión de un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort 1.2 a un monitor o proyector VGA

$ 16.154,00 sin IVA
$ 19.223,26 con IVA
Juego de Adaptadores VGA y Ethernet Gigabit para Lenovo ThinkPad X1 Carbon - MDP a VGA - USB 3.0 a RJ45
LENX1MDPUGBK
Juego de Adaptadores VGA y Ethernet Gigabit para Lenovo ThinkPad X1 Carbon - MDP a VGA - USB 3.0 a RJ45

Permite conectar un Ultrabook™ a un proyector o una pantalla VGA, así como agregar un puerto Ethernet + 1 USB 3.0, mediante un práctico paquete adaptador

$ 44.094,00 sin IVA
$ 52.471,86 con IVA
Juego de Adaptadores para MacBook Air - Mini DisplayPort a VGA / HDMI - USB 3.0 a Red Ethernet Gigabit RJ45
MACAMDPGBK
Juego de Adaptadores para MacBook Air - Mini DisplayPort a VGA / HDMI - USB 3.0 a Red Ethernet Gigabit RJ45

Este práctico paquete permite conectar un Macbook Air® a la pantalla (HDMI® o VGA) de una sala de juntas, así como una red Gigabit Ethernet mediante cable

$ 43.464,00 sin IVA
$ 51.722,16 con IVA

Accesorios