StarTech.com

Cable de 3m KVM USB Universal 2 en 1

Conecte computadores equipados con puertos VGA y USB a un Switch KVM por medio de un solo cable

ID del Producto: SVUSB2N1_10

  • Cable de vídeo coaxial para brindar una imagen excelente
  • Diseño compacto que permite reducir el desorden de cables
$ 13.854,00 CLP sin IVA
$ 16.486,26 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Conector B 1 - USB B (4 pines) Macho
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Características Físicas
Color Negro
Longitud del Cable 10 ft [3 m]
Longitud del Producto 10 ft [3 m]
Peso del Producto 15.5 oz [440 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1 in [26 mm]
Ancho de la Caja 5.5 in [14 cm]
Longitud de la Caja 15.7 in [40 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 15.8 oz [449 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable para conmutador KVM USB+VGA 2 en 1, de 3m

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable KVM de 1,8m Todo en Uno VGA USB A USB B HD15 - 6ft Pies 2 en 1
SVUSB2N1_6
Cable KVM de 1,8m Todo en Uno VGA USB A USB B HD15 - 6ft Pies 2 en 1

Conecte computadores equipados con VGA y USB a un Conmutador KVM utilizando un sólo cable

$ 10.074,00 sin IVA
$ 11.988,06 con IVA

Accesorios