StarTech.com

Conmutador Switch KVM 4 Computadores 2 Monitores Dobles DVI VGA Audio Puertos USB 1920x1440

Comparta un teclado y un mouse así como también 1 pantalla/monitor VGA y 1 DVI con cuatro computadores multimedia

ID del Producto: SV431DDVDUA

  • Selección y operación directa de canales utilizando los botones pulsadores del panel frontal o las teclas de acceso rápido del teclado
  • Soporta resolución digital máxima de 1920 x 1200 y analógica de 1920 x 1440; la resolución recomendada es 1920 x 1200
  • Independiente del Sistema Operativo – no requiere controladores ni software
Ver otros
  • Conmutación independiente o simultánea del audio
  • Soporte para periféricos plug and play
  • Robusto chasis de metal para utilizar en entornos severos
  • Indicador LED de monitoreo del estado de los puertos
  • Es posible compartir un teclado y un ratón USB, además de otros dos periféricos USB 2.0, con dos ordenadores
  • Señal sonora para indicar la conmutación entre ordenadores
  • Intervalos de tiempo ajustables para el escaneo automático
  • Tecla de funciones en la parte posterior para ajustar la fuerza de vídeo
  • Compatible con HDCP
  • Soporta emulación DDC2B y salida a EDID, por lo que el adaptador de pantalla puede reconocer y configurar automáticamente pantallas de manera de hacer coincidir las funciones de la pantalla
  • Soporta Monitor Doble/Monitores de Pantalla Plana [1 x DVI + 1 x VGA]
$ 204.114,00 CLP sin IVA
$ 242.895,66 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Cables Incluidos No
Cantidad de Puertos KVM 4
Montaje en Rack Opcional
Plataformas Admitidas USB
Sistema En Cascada No
Soporte de Audio
Soporte de Pantalla Doble 2
Tipo de Video PC DVI+VGA
Rendimiento
Cantidad Máxima de Usuarios 1
Control IP KVM No
Hot-Key Selection
MTBF 140000 horas
Resolución Analógica Máxima 1920 x 1400
Resolución Digital Máxima 1920 x 1200
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo No
Soporte DVI Sí - Enlace Único
Soporte para Selección de Puertos Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
Conector(es)
Conectores del Host 4 - DVI-I (29 pines) Hembra
4 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
4 - USB B (4 pines) Hembra
4 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Interfaz(ces) de Consola 1 - DVI-I (29 pines) Hembra
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
4 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Nota Si bien el KVM soporta DVI-I (modo analógico) y DVI-D (sólo digital), las dos PC fuentes deben proporcionar el mismo tipo de salida de señal para una correcta conmutación. Se recomienda en lo posible utilizar cables DVI-D en todas las conexiones de PC a KVM y de KVM a Consolas. Si necesita ayuda para identificar su fuente, comuníquese con soporte técnico.
Indicadores
Indicadores LED 1 - Verde - Encendido
2 - Rojo - Indicador de PC
2 - Verde - PC Detectada
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1.5A
Consumo de Energía 18
Corriente de Entrada 0.8A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2.4 in [6 cm]
Ancho del Producto 8.7 in [22 cm]
Color Negro
Longitud del Producto 6.4 in [16.3 cm]
Peso del Producto 2.8 lb [1.3 kg]
Profundidad del Producto 5.1 in [130 mm]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 3.4 in [86 mm]
Ancho de la Caja 11.6 in [29.5 cm]
Longitud de la Caja 9.8 in [24.9 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 3.9 lb [1.8 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conmutador KVM de 4 puertos
4 - patas de goma
1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA/RU/UE/AUS)
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Conmutador Switch KVM 4 Computadores 2 Monitores Dobles DVI VGA Audio Puertos USB 1920x1440
SV431DDVDUA
Conmutador Switch KVM 4 Computadores 2 Monitores Dobles DVI VGA Audio Puertos USB 1920x1440

Comparta un teclado y un mouse así como también 1 pantalla/monitor VGA y 1 DVI con cuatro computadores multimedia

$ 204.114,00 sin IVA
$ 242.895,66 con IVA
Conmutador Switch KVM - 2 puertos USB 2.0 - Audio Video DVI
SV231DVIUA
Conmutador Switch KVM - 2 puertos USB 2.0 - Audio Video DVI

Comparta un mismo teclado, mouse, auriculares y pantalla DVI entre dos sistemas multimedia

$ 103.944,00 sin IVA
$ 123.693,36 con IVA
Switch Conmutador KVM DVI USB de 8 puertos para Rack 1U
SV831DVIU
Switch Conmutador KVM DVI USB de 8 puertos para Rack 1U

Controle hasta 8 computadores conectados a través de USB y equipados con salidas de video DVI o HDMI® desde un único teclado, mouse y monitor

$ 496.434,00 sin IVA
$ 590.756,46 con IVA

Accesorios