StarTech.com

Conmutador Switch Profesional KVM 2 Puertos Video DisplayPort - USB con Audio - 2560x1600

Controle 2 computadores desde una consola, con video DisplayPort® de alta resolución, USB, teclado, mouse y audio

ID del Producto: SV231DPUA

  • Soporta conexiones nativas de ordenadores equipados con DisplayPort – no requiere adaptador
  • Resolución nativa: 2560 x 1600 @ 60Hz, superior a 1080p
  • Soporta una resolución máxima de 3840 x 2400 a menor frecuencia de actualización
Ver otros
  • Compatible con los estándares VESA y CEA
  • Soporta audio estéreo analógico de 3,5mm; soporta audio digital de 7,1 canales de alta definición a través de la conexión DisplayPort
  • Permite compartir periféricos USB 2.0
  • No requiere controladores ni software
  • Conmutación mediante teclas de acceso directo y botón pulsador
  • Soporte plug and play para los teclados, ratones y periféricos USB conectados
  • Plataforma Independiente - soporta sistemas operativos Mac y PC
  • Soporta DDC2B para la detección de monitores
  • Soporta hot-plug, detección de fallos y estado de conexión y desconexión de enlaces
  • Intervalos de tiempo de escaneo definidos por el usuario
$ 147.414,00 CLP sin IVA
$ 175.422,66 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Cables Incluidos No
Cantidad de Puertos KVM 2
Montaje en Rack No
Plataformas Admitidas USB
Sistema En Cascada No
Soporte de Audio
Soporte de Pantalla Doble 1
Tipo de Video PC DisplayPort
Rendimiento
Cantidad Máxima de Usuarios 1
Control IP KVM No
Hot-Key Selection
MTBF 127000 horas
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 2560 x 1600 @ 60Hz
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo No
Soporte DVI No
Soporte para Selección de Puertos Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
Conector(es)
Conectores del Host 2 - DisplayPort (20 pines) Hembra
2 - USB B (4 pines) Hembra
4 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
Interfaz(ces) de Consola 1 - DisplayPort (20 pines) Hembra
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
4 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Indicadores
Indicadores LED 2 - Rojo - Indicador de Selección (Un LED por puerto)
2 - Verde - Indicador Online (Un LED por puerto)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 2A
Consumo de Energía 24
Corriente de Entrada 0.8A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.7 in [4.4 cm]
Ancho del Producto 8.7 in [22 cm]
Color Negro
Peso del Producto 2.4 lb [1.1 kg]
Profundidad del Producto 5.1 in [130 mm]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 7.1 in [18.1 cm]
Ancho de la Caja 3.9 in [10 cm]
Longitud de la Caja 9.8 in [25 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2.9 lb [1.3 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conmutador KVM con 2 puertos DisplayPort
4 - Patas de goma
1 - Adaptador universal de alimentación (NA/RU/UE/AU)
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Conmutador Switch KVM 4 puertos Video DisplayPort DP Hub Concentrador USB 2.0 Audio - 2560x1600
SV431DPUA
Conmutador Switch KVM 4 puertos Video DisplayPort DP Hub Concentrador USB 2.0 Audio - 2560x1600

Comparta un teclado, mouse, y pantalla DisplayPort entre 4 sistemas multimedia de alta resolución

$ 202.224,00 sin IVA
$ 240.646,56 con IVA

Accesorios