StarTech.com

Conmutador Switch KVM 1U OSD y Cables 8 puertos USB A Video VGA HD15

Completo Kit de KVM USB de 8 puertos con cables y accesorios incluidos

ID del Producto: SV831DUSBUK

  • Incluye cables KVM USB VGA 8x 6 pies
  • Soporta configuraciones combo de Mouse y Teclado USB /inalámbrico en una única conexión USB
  • Opción de seguridad por contraseña a través del menú en pantalla para proteger los puertos KVM seleccionados contra el uso no autorizado
Ver otros
  • Función Auto-scan para conmutar automáticamente entre los ordenadores conectados de forma secuencial
  • Configuración en cascada para ampliar las funciones del sistema
  • Teclas de acceso directo para acceder fácilmente a los equipos
  • Identificación y selección de ordenadores en base a nombres asignados
  • Configuración del sistema a través de plug-and-play
$ 261.444,00 CLP sin IVA
$ 311.118,36 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Altura U 1U
Cables Incluidos
Cantidad de Puertos KVM 8
Montaje en Rack
Plataformas Admitidas USB
Sistema En Cascada
Soporte de Audio No
Soporte de Pantalla Doble 1
Tipo de Video PC VGA
Rendimiento
Cantidad Máxima de Ordenadores en Cascada 64
Cantidad Máxima de Usuarios 1
Control IP KVM No
Hot-Key Selection
MTBF 150000 horas
Pantalla Plana Soportada
Resolución Analógica Máxima 1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo
Soporte para Selección de Puertos Botón Pulsador, Teclas de Acceso Directo y OSD (Menú en Pantalla)
Conector(es)
Conectores del Host 8 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Interfaz(ces) de Consola 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Indicadores
Indicadores LED 1 - Verde - Encendido
8 - Rojo - PC Seleccionada
8 - Verde - PC Online
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1A
Consumo de Energía 12
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.8 in [4.5 cm]
Ancho del Producto 17.1 in [43.5 cm]
Color Negro
Peso del Producto 4.9 lb [2.2 kg]
Profundidad del Producto 7.1 in [180 mm]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 4.8 in [12.1 cm]
Ancho de la Caja 10.3 in [26.2 cm]
Longitud de la Caja 23.9 in [60.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 10.3 lb [4.7 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Switch KVM 8x VGA USB 1U Rack
2 - Soportes de montaje
8 - Cables KVM USB VGA 2 en 1 - 1,8 metros
1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA/RU/UE/AUS)
1 - Manual del Usuario
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Conmutador Switch KVM 1U OSD y Cables 16 puertos USB A Video VGA HD15
SV1631DUSBUK
Conmutador Switch KVM 1U OSD y Cables 16 puertos USB A Video VGA HD15

Completo Kit de KVM USB de 16 puertos con cables y accesorios incluidos

$ 409.494,00 sin IVA
$ 487.297,86 con IVA
Switch Conmutador KVM DVI USB de 8 puertos para Rack 1U
SV831DVIU
Switch Conmutador KVM DVI USB de 8 puertos para Rack 1U

Controle hasta 8 computadores conectados a través de USB y equipados con salidas de video DVI o HDMI® desde un único teclado, mouse y monitor

$ 496.434,00 sin IVA
$ 590.756,46 con IVA

Accesorios