StarTech.com

Switch Conmutador KVM de 4 Puertos HDMI - 4K de 30Hz - de Pantalla Doble

Este conmutador KVM 4K HDMI con soporte de monitor dual le permite controlar cuatro computadores HDMI con un solo mouse, teclado y monitores duales de hasta 4K a 30Hz

ID del Producto: SV431DHD4KU

  • Calidad de vídeo en alta definición compatible con pantallas duales de 4K a 30Hz
  • Dos puertos USB 3.0 integrados y puertos independientes HID para teclado/ratón
  • No requiere software ni controladores
Ver otros
  • Compatible con auxiliar de audio separado de 3,5mm
  • Compatible con conmutación mediante teclas de acceso rápido y botones
$ 393.114,00 CLP sin IVA
$ 467.805,66 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos KVM 4
Montaje en Rack Opcional
Plataformas Admitidas USB
Soporte de Audio
Soporte de Pantalla Doble 2
Tipo de Video PC HDMI
Rendimiento
Compatibilidad con vídeo 3D
Control IP KVM No
Escaneo Automático 3, 8, 15 y 30 segundos
Hot-Key Selection
MTBF 168000 horas
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 3840 x2160 @ 30Hz
Soporte para Selección de Puertos Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps
Conector(es)
Conectores del Host 8 - HDMI
4 - USB 3.1 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)
4 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
Interfaz(ces) de Consola 2 - HDMI
4 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1
2 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)
1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
Indicadores
Indicadores LED 4 - LED para estado de la fuente y ordenador seleccionado
1 - LED de alimentación
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1.5 A
Consumo de Energía 18W
Corriente de Entrada 0.6 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad 0%~80%
Temperatura de Almacenamiento -10°C~60°C
Temperatura Operativa 0°C~40°C
Características Físicas
Altura del Producto 2.5 in [6.3 cm]
Ancho del Producto 5.1 in [13 cm]
Color Negro
Longitud del Producto 8.7 in [22 cm]
Peso del Producto 2.7 lb [1.2 kg]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 3.3 in [85 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.4 cm]
Longitud de la Caja 11.6 in [29.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4 lb [1.8 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conmutador KVM
1 - Guía rápida de inicio
4 - Patas de Goma
1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ)

Certificaciones

Productos Relacionados

Conmutador Switch KVM de 2 Puertos Doble Monitor DVI VGA Audio 4 Puertos USB 1920x1200
SV231DDVDUA
Conmutador Switch KVM de 2 Puertos Doble Monitor DVI VGA Audio 4 Puertos USB 1920x1200

Comparta un teclado y un mouse así como también 1 pantalla/monitor VGA y 1 DVI entre 2 computadores multimedia

$ 142.374,00 sin IVA
$ 169.425,06 con IVA
Conmutador Switch KVM 4 Computadores 2 Monitores Dobles DVI VGA Audio Puertos USB 1920x1440
SV431DDVDUA
Conmutador Switch KVM 4 Computadores 2 Monitores Dobles DVI VGA Audio Puertos USB 1920x1440

Comparta un teclado y un mouse así como también 1 pantalla/monitor VGA y 1 DVI con cuatro computadores multimedia

$ 204.114,00 sin IVA
$ 242.895,66 con IVA
Switch Conmutador KVM de 4 Puertos HDMI 1080p con USB 3.0
SV431HDU3A2
Switch Conmutador KVM de 4 Puertos HDMI 1080p con USB 3.0

Controle cuatro computadores equipados con HDMI mediante el uso de una sola consola con concentrador integrado USB 3.0, para el uso compartido de dispositivos periféricos adicionales

$ 250.104,00 sin IVA
$ 297.623,76 con IVA
Conmutador Switch KVM 2 puertos HDMI con Hub Concentrador USB 2.0 Audio - 1920x1200
SV231HDMIUA
Conmutador Switch KVM 2 puertos HDMI con Hub Concentrador USB 2.0 Audio - 1920x1200

Comparta un teclado, un mouse y un monitor HDMI entre 2 computadores multimedia

$ 119.694,00 sin IVA
$ 142.435,86 con IVA
Conmutador Switch KVM 2 puertos HDMI USB Audio Mini Jack con Cables Integrados Sin Alimentación Externa - 1080p
SV211HDUA
Conmutador Switch KVM 2 puertos HDMI USB Audio Mini Jack con Cables Integrados Sin Alimentación Externa - 1080p

Control de dos computadores con HDMI® y USB mediante un solo conjunto de periféricos (teclado, mouse, monitor y audio)

$ 62.364,00 sin IVA
$ 74.213,16 con IVA

Accesorios